Restez informés des dernières nouvelles!

Dernier communiqué de presse

ReBeLMove Pro : une plateforme robotique modulaire pour la logistique, l’assemblage et la manutention

Publié: décembre 9, 2025

La pression actuelle sur les coûts et le rendement exige exige une refonte profonde des moyens de production. Avec le ReBeLMove Pro, igus lance un robot mobile autonome (AMR) modulaire qui peut être facilement personnalisé (convoyeur, étagère, humanoïde …) selon le principe modulaire, du transport de bacs KLT à la solution robotique. Cette solution peut être intégrée aux processus de l’entreprise sans aucune expérience préalable. Le ReBeLMove Pro est disponible dès 45 840 €, soit environ 25 % de moins que la plupart des modèles concurrents.

Lire plus...

Autres messages

Vacances d’été 2.0 : un robot de service vous apporte un verre directement dans la chambre

Publié: août 29, 2024

Après une longue journée à la plage, profitez de votre chambre d’hôtel pour vous offrir un verre du bon vieux minibar. La situation est différente dans certains hôtels. A la surprise des clients, JEEVES sonne à la porte à la place – un robot de la société munichoise Robotise Technologies GmbH. Le robot serveur remplace jusqu’à 300 minibars et épaule les hôtels face à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Pour qu’il puisse effectuer son travail sans dysfonctionnement, les ingénieurs ont choisi des chaînes porte-câbles compactes et fiables de la société igus pour le guidage des câbles sensibles d’énergie et de données sensibles.

Lire plus...

igus développe le premier cadre de vélo en polymère recyclable

Publié: juillet 18, 2024

Après le vélo RCYL, un vélo fabriqué à partir de 50 % de filets de pêche recyclés, igus pose un nouveau jalon en matière de mobilité durable : le spécialiste des plastiques en mouvement a développé, pour le fabricant allemand de vélos électriques Advanced Bikes, pour la première fois un cadre de vélo en matériau composite recyclable fabriqué en moulage par injection. Le savoir-faire accumulé au fil des décennies dans le travail des polymère et l’expérience acquise avec le vélo RCYL sont utilisés tant pour la mise au point du cadre que pour de nouveaux composants de vélo en polymères hautes performances.

Lire plus...

igus® sur les réseaux sociaux

igus facebook page

igus® sur Facebook

igus twitter page

igus® sur Twitter

igus Youtube page

igus® sur Youtube