Une plus grande sécurité alimentaire avec le matériau bleu pour l’impression 3D FSL signé igus

Publié: janvier 19, 2023

Köln, 12. September 2022 – Der Kölner motion plastics Spezialist igus bringt ein neues SLS-Druckmaterial für 3D-Drucker auf den Markt: Das pulverförmige iglidur i6-BLUE ist dank blauer Einfärbung leicht detektierbar und darüber hinaus FDA- sowie EU 10/2011-konform. Somit erhöht das neue Material die Sicherheit von Maschinen und Anlagen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Dabei steht iglidur i6-BLUE dem bewährten iglidur i6 in nichts nach, was die Festigkeit und gute Gleitfähigkeit angeht, und ist besonders für den 3D-Druck von Schneckenrädern, Zahnrädern und Schnappverbindungen geeignet.

Lire plus...

Nouveaux paliers lisses igus sans graisse et sans entretien pour le secteur automobile de demain

Publié: janvier 19, 2023

Ils doivent être robustes, insensibles à la corrosion, résistants aux produits chimiques tout en étant légers. Le secteur automobile est extrêmement exigeant pour les paliers lisses destinés au compartiment moteur ou aux essuie-glaces. De nombreux matériaux pour paliers lisses se heurtent ici à leurs limites. C’est la raison pour laquelle le spécialiste des polymères igus y propose une alternative sous la forme d’un nouveau polymère hautes performances, l’iglidur H5.

Lire plus...

Une gaine porte-câbles igus atteint la catégorie salle blanche la plus élevée même après 60 millions de cycles

Publié: janvier 17, 2023

Les gaines porte-câbles compatibles salle blanche de la série e-skin flat répondent encore aux critères de la catégorie salle blanche la plus élevée après un an et demi de service continu et 60 millions de cycles. Tel est le résultat d’un test jusqu’alors inédit dans le secteur, effectué dans un laboratoire salle blanche que le spécialiste des plastiques en mouvement igus a construit en coopération avec l’IPA, l’institut Fraunhofer pour la technique de production et l’automatisation.

Lire plus...

Très clairement, igus indique l’empreinte carbone de ses paliers lisses en tribopolymères sans graisse

Publié: janvier 12, 2023

Combien de CO2 est rejeté dans l’atmosphère pendant la production d’un palier lisse polymère ? Le spécialiste des plastiques en mouvement igus publie pour la première fois l’empreinte CO2 exacte de toute une série de paliers lisses polymères iglidur sans graisse et sans entretien. Les utilisateurs peuvent intégrer ces chiffres comme émissions scope 3, dans le bilan CO2 de produits neutres pour le climat.

Lire plus...

Bornes murales pour voitures électriques : finis les câbles emmêlés

Publié: janvier 5, 2023

Pour que le câble électrique s’enroule, il suffit de tirer un peu. Avec son système d’enroulement automatique e-tract 2.0, igus aimerait simplifier la vie aux utilisateurs de voitures électriques qui les rechargent sur des bornes de recharge murales. Le système est raffiné. L’interaction bien pensée entre deux rouleaux de renvoi permet d’avoir de grandes longueurs de câble dans un espace réduit.

Lire plus...