Category:

Robotique modulaire

igus facilite encore l’automatisation low cost en faisant appel à des applications, au metaverse et à de nouveaux cobots et propose ainsi de tester avant d’acheter

Publié: mars 16, 2023

En matière d’automatisation low cost, igus passe à la vitesse supérieure et rend l’accès à celle-ci plus simple et à un prix plus abordable que jamais. En combinant équipement peu coûteux et innovation numérique, l’automatisation de demain est maintenant à portée de la main. Nous en voulons pour preuve le ReBeLmini, un vrai cobot à partir de 4750 €, et le logiciel RBTXperience pour la programmation simple de robots courants. L’iguversum virtuel offre un terrain de jeu idéal pour configurer des applications robotiques et des programmations et les transposer dans la réalité sans la moindre difficulté.

Lire plus...

Assistants quotidiens du futur : igus dope la robotique humanoïde grâce à l’automatisation low cost

Publié: novembre 17, 2022

Homme, machine, ou les deux ? Les robots humanoïdes ont quitté le domaine de la science-fiction depuis bien longtemps, pour la réalité. igus aussi s’intéresse à la robotique humanoïde depuis un certain temps à présenté, sur la Foire de Hanovre, un prototype du « motion plastics bot », un robot humanoïde qui combine les avantages des polymères hautes performances à ceux de l’automatisation low cost.

Lire plus...

L’automatisation low cost au format XXL avec un grand portique pour palettiseur igus à monter soi-même

Publié: juillet 6, 2022

L’automatisation low cost au format XXL avec un grand portique pour palettiseur igus à monter soi-même
Le portique cartésien 3 axes drylin XXL permet jusqu’à 60 % d’économies par rapport à des solutions comparables et est très facile à mettre en service

Lire plus...

Le ReBeL de l’automatisation : Un cobot intelligent à 6 500 € signé igus

Publié: mars 31, 2022

Le robot de service ReBeL igus est disponible dès à présent, aussi en version intelligente. En achetant la variante plug & play coûtant 6 500 € et ne pesant que 8,2 kilos, les clients se dotent de l’un des cobots les plus légers du marché. Des services numériques comme le RBTXpert et de nouvelles offres en ligne permettent aux clients d’accéder à des solutions d’automatisation complètes en quelques jours et à un prix plus que raisonnable.

Lire plus...

igus est à la recherche d’applications passionnantes réalisées avec de la robotique économique pour son concours ROIBOT 2022

Publié: décembre 6, 2021

Les solutions économiques de robotique et d’automatisation proposées par la société igus automatisent l’emballage, trient des marchandises et apportent leur assistance pour des tâches dangereuses du travail quotidien par exemple. Le spécialiste des plastiques en mouvement va de nouveau récompenser les plus créatives parmi elles en leur décernant en 2022, le prix ROIBOT. Sont recherchés des projets qui ont pu être rapidement amortis grâce à de l’automatisation low cost igus et à des unités linéaires drylin. Les lauréats pourront choisir, sur la plateforme RBTX.com, un lot de produits robotiques au choix d’une valeur allant jusqu’à 5.000 euros.

Lire plus...

Un nouveau réducteur modulaire dédié à la robotique de service

Publié: juin 8, 2021

La robotique de service renferme un potentiel considérable. Dans les cuisines et les bars, pour les soins, dans les champs ou en logistique, des robots légers contribuent à automatiser des tâches monotones ou trop peu ergonomiques. Pour que des idées aussi nouvelles puissent être mises en œuvre facilement et à des coûts raisonnables, la société igus a présenté un nouveau réducteur modulaire pour cobots. Le système s’articule autour du tribo-réducteur elliptique totalement intégré avec moteur, codeur de valeur absolue, régulateur de force et contrôleur.

Lire plus...

igus élargit sa gamme de couronnes d’orientation compactes

Publié: février 23, 2021

Les couronnes d’orientation igus PRT-04 sont plates, légères et sans graisse. Mises au point pour les déplacements dans les espaces les plus petits, elles sont disponibles sous forme de système modulaire complet. La série de couronnes sans graisse comporte huit tailles. Aux trois différentes dentures extérieures et limiteur d’angle optionnel viennent maintenant s’ajouter des dentures intérieures et fonction d’arrêt. Les ingénieurs pourront donc aussi utiliser cette série pour les applications dans un espace de montage extrêmement compact.

Lire plus...

e-spool flex : une alimentation sans interruption pour les panneaux de commande des robots industriels

Publié: février 9, 2021

Les consoles de contrôle sont le nerf de la guerre des robots. Pour qu’elles puissent être utilisées avec la flexibilité voulue, elles doivent disposer de plusieurs mètres de câble qui doivent les suivre et être rangés de manière sûre. C’est pour y répondre que la société igus a mis au point l’e-spool flex. Le nouvel enrouleur de câbles igus n’a pas besoin de collecteur tournant et guide donc sans interruption même des signaux bus. Le câble peut être aussi rajouté ultérieurement au système sans grande difficulté. Autant d’avantages qui ont séduit le prestataire robotique ARAGON. Pour ses robots industriels, il propose comme service un jeu complet pour les consoles de contrôle composé d’un système e-spool flex avec un câble standard et un support de console préassemblé.

Lire plus...

Simulation gratuite et pilotage économique de robots avec igus robot control

Publié: mai 17, 2020

igus vient de mettre au point un logiciel de pilotage pour ses solutions d’automatisation low cost afin de programmer facilement les robots. Le logiciel igus robot control est disponible gratuitement en ligne et offre à l’utilisateur une méthode simple pour se familiariser avec l’automatisation. Il permet de programmer et de piloter différentes cinématiques. Un jumeau numérique simule les mouvements. L’utilisateur peut ainsi programmer une solution adaptée à ses besoins avant de procéder à l’achat. Pour ce qui est du matériel, igus propose par exemple un robot linéaire avec armoire électrique à partir de 5.000 euros.

Lire plus...

Vidéo : Une alimentation en énergie intelligente augmente la productivité d’un robot linéaire Güdel

Publié: mars 5, 2020

Prédire la maintenance requise pour mieux la planifier fait déjà partie de la panoplie des produits en plastiques intelligents igus destinés à la surveillance des chaînes porte-câbles, des câbles et des paliers. Cette possibilité intéresse aussi les fabricants de machines et équipements, de plus en plus nombreux à offrir leurs propres outils de surveillance des conditions de fonctionnement.

Lire plus...