e-spool flex – Presse Igus France

Mot-clé:

e-spool flex

e-spool flex : une alimentation sans interruption pour les panneaux de commande des robots industriels

Publié: février 9, 2021

Les consoles de contrôle sont le nerf de la guerre des robots. Pour qu’elles puissent être utilisées avec la flexibilité voulue, elles doivent disposer de plusieurs mètres de câble qui doivent les suivre et être rangés de manière sûre. C’est pour y répondre que la société igus a mis au point l’e-spool flex. Le nouvel enrouleur de câbles igus n’a pas besoin de collecteur tournant et guide donc sans interruption même des signaux bus. Le câble peut être aussi rajouté ultérieurement au système sans grande difficulté. Autant d’avantages qui ont séduit le prestataire robotique ARAGON. Pour ses robots industriels, il propose comme service un jeu complet pour les consoles de contrôle composé d’un système e-spool flex avec un câble standard et un support de console préassemblé.

Lire plus...

Guidage total des câbles sans collecteur tournant avec e-spool flex

Publié: avril 29, 2020

La mission d’e-spool flex consiste à déployer des câbles en toute sécurité et à les ranger rapidement. Le nouvel enrouleur igus peut guider sans interruption tous les câbles et tuyaux nécessaires à la transmission de l’énergie, des agents et des données. Cette qualité permet d’augmenter la sécurité pour les postes de travail à intervention manuelle et pour les consoles de commande. Les ingénieurs ont fait appel à un guidage en forme d’hélice pour l’installation rapide de l’enrouleur. Quelques manipulations suffisent pour mettre en place le câble et avoir un e-spool flex prêt à l’emploi.

Lire plus...