Guidage linéaire
Percer 4 540 trous, avec précision, tel était le défi auquel ont été confrontés les apprenti.e.s de la société SHW-Werkzeugmaschinen pour la construction d’une table d’air hockey. Pour la partie mécanique de la perceuse bien particulière qui allait être utilisée, les futurs mécaniciens industriels et mécatroniciens ont fait entièrement confiance aux plastiques en mouvement sans graisse de la société igus. Ils ont utilisé, entre autres, des vis dryspin sans entretien ainsi que des guidages linéaires sans graisse drylin W signés igus.
Le spécialiste des plastiques en mouvement igus présente une nouvelle solution astucieuse pour les chariots linéaires. Un mécanisme de clipsage permet d’installer le chariot de guidage linéaire sur son rail et de le retirer en quelques secondes. Une idée qu’apprécieront notamment les fabricants de véhicules agricoles et les utilisateurs de systèmes de caméras ou d’équipements de mesure et de contrôle.
Le nettoyage fastidieux des machines et des installations entraîne des temps d’arrêt longs et donc coûteux dans de nombreuses entreprises du secteur alimentaire. Afin de réduire ce travail, iguscommercialise maintenant un module linéaire à courroie crantée prêt à raccorder qui a été conçu selon les principes du design hygiénique. Ce module a recours à des matériaux conformes aux exigences du FDA et aux avantages des polymères hautes performancessans graisse et sans entretien du spécialiste des plastiques en mouvement.
Les systèmes télescopiques utilisés dans les camping-cars veillent par exemple à ce que le bloc cuisine, les provisions et le lit soient bien rangés, bien immobilisés et accessibles. Et pour que les professionnels et les personnes aménageant elles-mêmes leur camping-car puissent utiliser longtemps leur équipement intérieur, igus propose maintenant aussi des rails télescopiques anodisés noirs, à longue durée de vie et avec des éléments de glissement en polymère. Ils offrent aux utilisateurs des camping-cars une solution légère et durable mais aussi esthétique et sans graisse pour le déplacement des tiroirs, de la table, de la cuisine ou du lit.Des choses lourdes ? Pas de problème !
La nouvelle série de films lisses W360CM mise au point par igus permet un mouvement très précis des douilles linéaires sur les arbres ronds. Ces nouvelles douilles linéaires sont constituées d’un boîtier en aluminium et d’un film lisse qui garantit un mouvement fluide et silencieux ainsi qu’une rigidité élevée. Les douilles n’ont pratiquement pas de jeu et permettent donc des mouvements très précis. Aucun graissage externe n’est nécessaire en raison de l’utilisation de polymère hautes performances iglidur W360. Les cotes de la nouvelle série correspondent à celles des douilles métalliques à billes, permettant ainsi un échange standard.
Quand des mâts pour panneaux solaires ou antennes satellites doivent être transportés dans l’espace à bord d’un lanceur, ils sont soumis à de fortes sollicitations. C’est pour simplifier ce transport compliqué et pour accélérer la fabrication des éléments que l’équipe d’étudiants AIMIS-FYT planche sur un procédé d’impression 3D. L’objectif est que des pièces de structure puissent un jour être directement imprimées dans l’espace. Les étudiants ont construit une imprimante 3D pour des tests expérimentaux en apesanteur. Pour la technologie d’entraînement, ils ont bénéficié de l’aide de la société igus et ont fait appel à des axes linéaires drylin SAW légers et sans entretien.