Keyword:

Profinet

Temps de confectionnement réduit de 43% avec le câble FastConnect igus

Publié: mai 27, 2021

igus propose maintenant un nouveau câble Profinet pour le confectionnement rapide de câbles sur site. L’entreprise s’appuie pour cela sur la technologie FastConnect qui permet de retirer facilement le blindage et la gaine du câble, en quelques manipulations seulement et donc de réduire le temps de montage jusqu’à 43%. Le nouveau câble Profinet possède également une longue durée de vie, notamment en usage dynamique dans les chaîne porte-câbles, à laquelle s’ajoute une garantie allant jusqu’à 36 mois.

Lire plus...

Faire avancer la recherche : igus est maintenant membre de l’association Profibus Nutzerorganisation e.V. (PNO)

Publié: mai 16, 2020

Profinet est la solution de communication basée sur Ethernet la plus répandue dans le monde pour l’automatisation industrielle. La communication en temps réel permet en effet de transmettre rapidement et de manière sûre de grandes quantités de données. Afin de continuer à faire avancer la recherche sur la technologie Profinet dans les applications en mouvement, le spécialiste des câbles igus vient de rejoindre l’association allemande Profibus Nutzerorganisation e.V., une association d’utilisateurs de cette technologie.

Lire plus...