movlink DDI; hybrid
Dans l’intralogistique par exemple, les machines doivent fonctionner 24 heures sur 24, de manière fiable. Les entrepôts sont de plus en plus grands et l’augmentation de la hauteur des mâts en exige beaucoup des câbles requis. C’est pour garantir un fonctionnement sans problème dans les applications suspendues très exigeantes que la société igus a mis au point le câble hybride CFSPECIAL.192. Il est le seul câble sur le marché qui soit dédié aux applications suspendues dans les chaînes porte-câbles pour la technologie MOVILINK DDI de SEW-EURODRIVE. Grâce à un élément porteur en aramide très résistant à la traction placé dans sa gaine, le câble permet des hauteurs de mât cinq fois plus élevées qu’avec des câbles standard.