isense
La nouvelle iComm Box proposée par igus permet d’optimiser les séquences d’opérations et de minimiser les temps d’arrêt. Ce module de communication permet d’intégrer très facilement les capteurs i.Sense de surveillance de l’état des produits igus, au service superwise. Des algorithmes intelligents permettent une analyse détaillée de l’état des machines et équipements surveillés. Le tableau de bord superwise fournit des informations en temps réel et permet une surveillance et un pilotage optimales. Avec un avantage considérable, les coûts de transmission des données sont déjà inclus dans le prix du produit.
Les pannes de machine et les temps d’immobilisation comptent parmi les principaux facteurs de coûts de l’industrie. Éviter les arrêts imprévus est donc d’une grande importance pour les personnels chargés de l’entretien. Le nouveau capteur de durée de vie version low cost de la société igus permet maintenant à l’utilisateur de rendre sa chaîne porte-câbles intelligente, dès 372 €. La surveillance de l’état en temps réel qu’il permet rend l’entretien plus facile à planifier, plus simple et plus économique sur toute la durée de vie. Un avantage de poids dans le domaine des chaînes porte-câbles qui ouvre aussi la surveillance de l’état à de nombreuses autres applications soumises à l’usure.
Un tournevis oublié dans une chaîne porte-câbles, une goulotte un peu déformée ou encore de la glace, de la neige ou un quelconque produit en vrac peuvent vite se solder par une défaillance totale des systèmes de chaînes porte-câbles sur des grues et ponts, avec des coûts considérables. C’est pour y remédier que la société igus a mis au point un nouveau système de surveillance des forces de traction et de poussée. Le système EC.PR saisit à leur position exacte les forces appliquées sur le point mobile flottant et adapte les limites de ces forces en conséquence. Il permet d’éviter les réparations coûteuses et l’endommagement des équipements.
igus lance maintenant sa première série de paliers lisses isense en cinq matériaux iglidur pour la maintenance prédictive. Ces paliers avaient été présentés l’année dernière au stade de prototype. Dans le secteur des produits alimentaires, dans les machines textiles, dans les chariots élévateurs ou dans les engins de chantier, les paliers lisses intelligents isense offrent à l’utilisateur une solution sans graisse à longue durée de vie qui informe de l’avancée de l’usure. Cette information permet de planifier l’entretien et d’éviter les défaillances des machines et des installations.