food
Trouver une couronne d’orientation au design hygiénique n’était pas chose facile jusqu’à présent. Pour combler cette lacune, les fabricants de machines destinées à des secteurs sensibles en termes d’hygiène devaient souvent avoir recours à l’ajout de capots. igus rebat maintenant les cartes, avec une couronne d’orientation iglidur PRT au design hygiénique qui permet un nettoyage rapide et en profondeur dans l’application. Les utilisateurs des couronnes dans des zones sensibles n’ont donc plus besoin de construction de protection et font donc des économies considérables : temps, argent et place.
Köln, 12. September 2022 – Der Kölner motion plastics Spezialist igus bringt ein neues SLS-Druckmaterial für 3D-Drucker auf den Markt: Das pulverförmige iglidur i6-BLUE ist dank blauer Einfärbung leicht detektierbar und darüber hinaus FDA- sowie EU 10/2011-konform. Somit erhöht das neue Material die Sicherheit von Maschinen und Anlagen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Dabei steht iglidur i6-BLUE dem bewährten iglidur i6 in nichts nach, was die Festigkeit und gute Gleitfähigkeit angeht, und ist besonders für den 3D-Druck von Schneckenrädern, Zahnrädern und Schnappverbindungen geeignet.
Dans le secteur des produits alimentaires et de l’emballage, des vitesses et des températures élevées règnent souvent au niveau des coussinets. Pour que les mécanismes utilisés puissent fonctionner sans le moindre problème, ils ont besoin de paliers lisses capables de résister à l’usure et à la chaleur sur la durée. Autre défi : les charges électrostatiques. Avec l’iglidur AX500, le spécialiste des plastiques en mouvement igus vient de mettre au point un nouveau matériau résistant à l’usure pour les applications à hautes températures qui possède également des propriétés ESD.
L’iglidur I151 est bleu, facile à utiliser et il possède d’excellentes caractéristiques de frottement et est très résistant à l’usure. Ce nouveau tribofilament spécialisé s’inscrit dans la lignée du filament facile à utiliser iglidur I150, qui était à vocation universelle. Sa couleur bleue permet d’imprimer des pièces spéciales qui seront détectables visuellement dans le secteur des produits alimentaires. La conformité alimentaire répondant aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011 souligne encore l’emploi possible de ce polymère hautes performances dans le secteur des produits alimentaires et des produits de beauté.
Pour que les clients puissent obtenir leurs rouleaux pour sabres tournants résistants à l’usure encore plus rapidement, l’offre en rouleaux en polymères hautes performances iglidur vient d’être étoffée dans la boutique en ligne igus. Y sont maintenant disponibles, entre autres, des rouleaux en matériau bleu iglidur A250. Ce nouveau tribopolymère se caractérise par une très grande résistance à l’usure sur les convoyeurs rapides et remplit les critères de conformité alimentaire du FDA et de l’UE.
Les tôles et les pièces exposées au frottement et à l’usure sont partout. Dans les systèmes de dosage, sur les bandes de convoyage des installations de conditionnement de boissons ou dans les machines d’étiquetage. igus vient de mettre au point un nouveau revêtement pour que ces pièces en métal aient une durée de vie plus longue. La poudre tribo-polymère IC-05 protège les petits logements fragiles tout comme les surfaces de glissement. De couleur bleue, elle est détectable visuellement et homologuée pour une utilisation dans le secteur des produits alimentaires. Ce matériau a convaincu en tests par une durée de vie quatre fois plus longue que la poudre IC-01.