Keyword:

ethernet

Récompensé pour avoir promu l’innovation : igus devient membre pionnier du réseau SPE

Publié: juin 17, 2021

L’Ethernet à paire unique est l’une des grandes tendances actuelles de la communication de données pour pouvoir communiquer avec les capteurs même les plus petits. Il ne suffit pas d’avoir de petits connecteurs pour cela, il faut aussi des câbles fins. C’est pour répondre à cette demande que la société igus a mis au point un câble Ethernet à paire unique ultra souple pour l’emploi dynamique dans les chaînes porte-câbles et le propose maintenant en version readycable confectionnée, contrôlée et prête à l’emploi. Soucieuse de contribuer à la recherche sur cette technologie, la société igus est devenue membre du réseau « SPE Industrial Partner Network » en 2019 et vient d’en recevoir la distinction « PIONEER Member ».

Lire plus...

Temps de confectionnement réduit de 43% avec le câble FastConnect igus

Publié: mai 27, 2021

igus propose maintenant un nouveau câble Profinet pour le confectionnement rapide de câbles sur site. L’entreprise s’appuie pour cela sur la technologie FastConnect qui permet de retirer facilement le blindage et la gaine du câble, en quelques manipulations seulement et donc de réduire le temps de montage jusqu’à 43%. Le nouveau câble Profinet possède également une longue durée de vie, notamment en usage dynamique dans les chaîne porte-câbles, à laquelle s’ajoute une garantie allant jusqu’à 36 mois.

Lire plus...