Category:

Topteaser

Nouveauté mondiale : un faisceau de câbles certifié ESD pour une sécurité maximale dans la production électronique

Publié: décembre 29, 2025

Avec triflex TRE ESD, igus lance sur le marché le premier faisceau de câbles au monde prêt à être raccordé sur les robots industriels, qui est désormais certifié ESD, y compris tous les éléments de raccordement. La solution testée par l’IPA Fraunhofer réduit considérablement les efforts de conception tout en augmentant la sécurité dans les zones de production sensibles, comme dans la microélectronique, l’industrie des semi-conducteurs ou la fabrication de composants de systèmes de batteries. Le système a été présenté sur le salon Automatica 2025 à Munich.

Lire plus...

Quand le robot se surveille lui-même

Publié: décembre 18, 2025

Les arrêts imprévus dans l’automatisation coûtent non seulement du temps, ils coûtent aussi très cher, notamment dans le secteur automobile. Avec le nouveau capteur TR. P, igus lance une solution intelligente pour robots industriels qui surveille activement les systèmes de chaînes porte-câbles triflex et réagit immédiatement en cas de traction critique. Ce système détecte à temps les dommages potentiels, augmente la fiabilité de fonctionnement et offre une assistance dès la mise en service grâce à une surveillance de l’état. igus a présenté cette nouvelle solution sur le salon SPS à Nuremberg.

Lire plus...

Popular keywords in the category: Topteaser

ReBeLMove Pro : une plateforme robotique modulaire pour la logistique, l’assemblage et la manutention

Publié: décembre 9, 2025

La pression actuelle sur les coûts et le rendement exige exige une refonte profonde des moyens de production. Avec le ReBeLMove Pro, igus lance un robot mobile autonome (AMR) modulaire qui peut être facilement personnalisé (convoyeur, étagère, humanoïde …) selon le principe modulaire, du transport de bacs KLT à la solution robotique. Cette solution peut être intégrée aux processus de l’entreprise sans aucune expérience préalable. Le ReBeLMove Pro est disponible dès 45 840 €, soit environ 25 % de moins que la plupart des modèles concurrents.

Lire plus...

Nouvelle résine d’impression 3D sans PTFE igus avec un taux d’usure jusqu’à 122 fois supérieur

Publié: décembre 2, 2025

igus lance une nouvelle résine pour imprimantes 3D sans PTFE qui a été testée avec succès sur les 96 PFAS critiques. L’iglidur i2000 convient tout particulièrement à l’impression de pièces mobiles et sollicitées en termes de frottement, notamment pour les roues dentées dans les appareils médicaux. Le nouveau matériau a un taux d’usure jusqu’à 122 fois supérieur à celui des résines standard.

Lire plus...

Alimentation électrique sans interruption sur les quais de chargement des camions : l’e-spool flex rend la logistique plus sûre

Publié: novembre 19, 2025

Une connexion électrique défectueuse sur un quai de camion peut bloquer tout le processus logistique. Un point faible fréquent : les enrouleurs de câbles avec collecteur tournant. Avec l’e-spool flex, igus lance sur le marché une solution inédite qui se passe de collecteur tournant sensibles aux perturbations et permet une alimentation électrique fiable, même dans des conditions difficiles.

Lire plus...

Plus grande portée pour les robots : le 7ème axe d’igus quadruple le périmètre de travail

Publié: novembre 4, 2025

De nombreuses entreprises qui souhaitent augmenter le champ d’action des robots légers avec bras articulé connaissent le problème : il est facile de trouver un 7ème axe sur lequel un robot peut se déplacer en translation. Leur intégration à la commande du robot nécessite toutefois un travail de programmation supplémentaire. La solution igus ? Un 7ème axe qui peut jusqu’à quadrupler le périmètre d’action et s’intègre aussi facilement qu’une application. 500 systèmes sont déjà en service au monde. Avec l’aide d’une nouvelle mise à jour pour les séries UR 20, UR 30 et Fanuc CRX, d’autres suivront.

Lire plus...

Une technologie sans compromis : igus a présenté de nouveaux produits testés aux PFAS et sans PTFE

Publié: octobre 14, 2025

Les PFAS et le PTFE (un sous-groupe des PFAS) sont présents depuis des décennies dans de nombreux produits partout dans le monde, qu’il s’agisse de poêles, de chaussures ou de tuyaux. Les paliers lisses par exemple permettent un fonctionnement à sec sans graisse. Cependant, les composés organiques du fluor se dégradent très lentement et peuvent être potentiellement nocifs pour l’homme et la nature. La discussion sur une éventuelle interdiction suscite l’incertitude dans l’industrie. Pionnier des polymères hautes performances sans graisse dédiés au mouvement, igus a reconnu ce défi très tôt et a déjà mis au point ses propres matériaux sans PTFE. L’entreprise démontre que ce changement est non seulement possible, mais peut aussi s’accompagner d’améliorations techniques, comme l’a démontré l’entreprise sur le salon K pour les polymères qui s’est tenu à Düsseldorf (Allemagne) début octobre.

Lire plus...

Une technologie sans compromis : igus a présenté de nouveaux produits testés et sans PTFE

Publié: octobre 8, 2025

Les PFAS et le PTFE (un sous-groupe des PFAS) sont présents depuis des décennies dans de nombreux produits partout dans le monde, qu’il s’agisse de poêles, de chaussures ou de tuyaux. Les paliers lisses par exemple permettent un fonctionnement à sec sans graisse. Cependant, les composés organiques du fluor se dégradent très lentement et peuvent être potentiellement nocifs pour l’homme et la nature. La discussion sur une éventuelle interdiction suscite l’incertitude dans l’industrie. Pionnier des polymères hautes performances sans graisse dédiés au mouvement, igus a reconnu ce défi très tôt et a déjà mis au point ses propres matériaux sans PTFE. L’entreprise démontre que ce changement est non seulement possible, mais peut aussi s’accompagner d’améliorations techniques, comme l’a démontré l’entreprise sur le salon K pour les polymères qui s’est tenu à Düsseldorf (Allemagne) début octobre.

Lire plus...

Une technologie sans compromis : igus a présenté de nouveaux produits testés et sans PTFE

Publié: octobre 8, 2025

Les PFAS et le PTFE (un sous-groupe des PFAS) sont présents depuis des décennies dans de nombreux produits partout dans le monde, qu’il s’agisse de poêles, de chaussures ou de tuyaux. Les paliers lisses par exemple permettent un fonctionnement à sec sans graisse. Cependant, les composés organiques du fluor se dégradent très lentement et peuvent être potentiellement nocifs pour l’homme et la nature. La discussion sur une éventuelle interdiction suscite l’incertitude dans l’industrie. Pionnier des polymères hautes performances sans graisse dédiés au mouvement, igus a reconnu ce défi très tôt et a déjà mis au point ses propres matériaux sans PTFE. L’entreprise démontre que ce changement est non seulement possible, mais peut aussi s’accompagner d’améliorations techniques, comme l’a démontré l’entreprise sur le salon K pour les polymères qui s’est tenu à Düsseldorf (Allemagne) début octobre.

Lire plus...

Une technologie sans compromis : igus a présenté de nouveaux produits testés et sans PTFE

Publié: octobre 8, 2025

Les PFAS et le PTFE (un sous-groupe des PFAS) sont présents depuis des décennies dans de nombreux produits partout dans le monde, qu’il s’agisse de poêles, de chaussures ou de tuyaux. Les paliers lisses par exemple permettent un fonctionnement à sec sans graisse. Cependant, les composés organiques du fluor se dégradent très lentement et peuvent être potentiellement nocifs pour l’homme et la nature. La discussion sur une éventuelle interdiction suscite l’incertitude dans l’industrie. Pionnier des polymères hautes performances sans graisse dédiés au mouvement, igus a reconnu ce défi très tôt et a déjà mis au point ses propres matériaux sans PTFE. L’entreprise démontre que ce changement est non seulement possible, mais peut aussi s’accompagner d’améliorations techniques, comme l’a démontré l’entreprise sur le salon K pour les polymères qui s’est tenu à Düsseldorf (Allemagne) début octobre.

Lire plus...