Paliers lisses
Sécurité maximale pour la production de batteries avec la première chaîne porte-câbles certifiée pour les salles blanches sèches
Première aux tests, la chaîne E6.29 de la société igus est maintenant certifiée ISO classe 4 par un nouveau certificat pour salles blanches sèches de l’Institut Fraunhofer IPA
Ils doivent être robustes, insensibles à la corrosion, résistants aux produits chimiques tout en étant légers. Le secteur automobile est extrêmement exigeant pour les paliers lisses destinés au compartiment moteur ou aux essuie-glaces. De nombreux matériaux pour paliers lisses se heurtent ici à leurs limites. C’est la raison pour laquelle le spécialiste des polymères igus y propose une alternative sous la forme d’un nouveau polymère hautes performances, l’iglidur H5.
Pour que le câble électrique s’enroule, il suffit de tirer un peu. Avec son système d’enroulement automatique e-tract 2.0, igus aimerait simplifier la vie aux utilisateurs de voitures électriques qui les rechargent sur des bornes de recharge murales. Le système est raffiné. L’interaction bien pensée entre deux rouleaux de renvoi permet d’avoir de grandes longueurs de câble dans un espace réduit.
Les changements de la société, la responsabilité en matière d’environnement et la modification des comportements vis-à-vis des plastiques touchent aussi le monde industriel. Aux clients qui souhaitent des composants plus durables pour leur application en mouvement, igus propose maintenant une alternative intéressante : quatre nouveaux matériaux en polymères recyclés, regroupés dans la nouvelle gamme iglidur ECO.
igus reçoit dès à présent les dossiers pour le concours manus 2023, que le spécialiste des plastiques en mouvement lance tous les deux ans depuis 20 ans Le prix récompense les utilisations les plus créatives, les plus économiques et les plus durables de paliers lisses polymères dans des applications industrielles. En 2021, 582 dossiers étaient parvenus à igus de 41 pays, dont 29 en provenance de la France, une moisson record. Les lauréats du manus d’or, d’argent, de bronze et vert reçoivent un prix d’un montant allant jusqu’à 5 000 €.i
Pour la fabrication de paliers spéciaux, de rouleaux et autres éléments de glissement en contact avec des produits alimentaires, igus a mis au point l’iglidur AC500, un matériau hautes températures conforme aux exigences du FDA et dédié au secteur alimentaire, qui résiste aux températures extrêmes (jusqu’à 250 °C). Les pièces en AC500 peuvent être utilisées pour les éléments de glissement des lignes de cuisson de pains et gâteaux par exemple.
L’ajout constant de graisse dans les logements métalliques du secteur alimentaire prend du temps, coûte cher et augmente le risque de contamination. Les rotules lisses sans entretien igus sont une alternative économique et sûre. Le spécialiste des plastiques en mouvement présente maintenant une nouvelle variante d’embout à rotule pour les fortes charges. Elle se compose d’un boîtier en inox, d’une bague en polymère autolubrifiant et d’une calotte sphérique en inox. Elle permet de réaliser des applications avec des charges élevées qui bénéficient d’une technologie tribologique d’avenir.
igus élargit sa gamme de paliers lisses en tribo-polymères iglidur pour les applications soumises à des charges particulières. Viennent s’y ajouter les nouveaux matériaux iglidur M210 et M260. Ces matériaux permettent de remplacer rapidement et sans modification structurelle des paliers métalliques à parois épaisses par des paliers en polymères. Un tel remplacement a pour avantage de ne plus avoir à graisser les paliers, qui sont ainsi quasiment sans entretien. Soit un gain de temps et des économies considérables notamment dans les contextes difficiles, par exemple l’utilisation quotidienne de machines de construction, de machines agricoles et de véhicules municipaux.
Dans le secteur des produits alimentaires et de l’emballage, des vitesses et des températures élevées règnent souvent au niveau des coussinets. Pour que les mécanismes utilisés puissent fonctionner sans le moindre problème, ils ont besoin de paliers lisses capables de résister à l’usure et à la chaleur sur la durée. Autre défi : les charges électrostatiques. Avec l’iglidur AX500, le spécialiste des plastiques en mouvement igus vient de mettre au point un nouveau matériau résistant à l’usure pour les applications à hautes températures qui possède également des propriétés ESD.
Une équipe d’étudiants polonais de Wrocław a mis au point un moyen de transport résolument futuriste. Le bateau de course autonome du nom de Solaris est alimenté uniquement par de l’énergie solaire. Pour que le bateau puisse glisser facilement et sans entretien sur rivières et lacs, les jeunes ingénieurs ont utilisé des paliers lisses polymères en polymère hautes performances iglidur J de la société igus pour le système de pilotage. Ces paliers offrent la stabilité nécessaire tout en réduisant le poids du bateau et en garantissant un emploi sans graisse.