Trouver le bon câble confectionné avec le configurateur readycable signé igus

décembre 10, 2024

Une seule saisie suffit pour trouver le câble adapté et garanti en termes de durée de vie incluse

Trouver le bon câble confectionné avec le configurateur readycable signé igus
Une seule saisie suffit pour trouver le câble adapté et garanti en termes de durée de vie incluse

Le spécialiste des plastiques en mouvement igus présente la dernière version de son configurateur readycable, un outil en ligne qui simplifie considérablement la sélection des câbles confectionnés. Les utilisateurs peuvent trouver très rapidement le bon câble avec la qualité adéquate et ce au meilleur prix. La fonction de calcul de la durée de vie chainflex intégrée, indique également la durée de vie garantie du câble.

Un client à la recherche d’un câble pour son moteur a l’embarras du choix chez igus. Le spécialiste des plastiques en mouvement propose une gamme de plus de 6.000 câbles confectionnés selon les standards de 38 fabricants. Le configurateur readycable remis à jour, facilite la recherche du bon câble. Cet outil en ligne au design moderne et ludique, nécessite seulement la référence du fabricant du moteur pour établir directement la correspondance en une référence readycable qui convient. Le client a le choix entre sept qualités de câble conçues pour répondre aux besoins particuliers lors d’une utilisation dans les chaînes porte-câbles. Il s’agit notamment de gaines en différents matériaux et de propriétés spécifiques qui peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation. Les différents prix en fonction des différentes qualités des câbles chainflex et le délai de livraison sont eux aussi indiqués en temps réel, permettant une commande rapide directement dans la boutique en ligne. La durée de vie du câble peut être déterminée à l’aide de la fonction de calcul de la durée de vie chainflex intégrée. «Notre nouveau configurateur readycable a été mis au point pour permettre à nos clients de choisir aussi facilement et rapidement que possible le câble optimal tout en gardant un œil sur les coûts», explique Benoit Melamed, Responsable Projets chainflex, readychain et isense chez igus France.« Grâce à l’interface utilisateur optimisée, nos clients reçoivent toutes les informations importantes en très peu de temps, des caractéristiques du produit aux délais de livraison. »

Configurateur chainflex optimisé avec calcul de la durée de vie
Avec ses outils en ligne, igus mise sur le service client, l’efficacité et la durabilité. L’outil en ligne aide les clients à déterminer la durée de vie des câbles qu’ils ont choisis à l’aide de données issues d’essais réels réalisés dans le laboratoire de tests de l’entreprise d’une superficie de 4.000 m² ainsi que sur des calculs basés sur l’IA. Après la saisie des paramètres tels que course, vitesse, accélération et rayon de courbure maximal, l’outil fournit immédiatement un calcul précis de la durée de vie du câble. L’utilisateur peut de plus, directement télécharger un certificat de garantie. Celui-ci est conçu pour répondre précisément aux paramètres de son application avec un nombre de cycles calculé. « Ce nouveau calcul de la durée de vie allie économie et écologie en permettant à nos clients de trouver le câble optimal pour leur application, tant en termes de coûts que de durabilité », explique Benoit Melamed.

Cliquer ici pour accéder au configurateur readycable.

Filename: PM4224-1.jpg

Filename: PM4224-FR.docx

Filename: PM4224-FR.pdf

Article keywords:

readycable finder