Avec triflex TRE ESD, igus lance sur le marché le premier faisceau de câbles au monde prêt à être raccordé sur les robots industriels, qui est désormais certifié ESD, y compris tous les éléments de raccordement. La solution testée par l’IPA Fraunhofer réduit considérablement les efforts de conception tout en augmentant la sécurité dans les zones de production sensibles, comme dans la microélectronique, l’industrie des semi-conducteurs ou la fabrication de composants de systèmes de batteries. Le système a été présenté sur le salon Automatica 2025 à Munich.
Les arrêts imprévus dans l’automatisation coûtent non seulement du temps, ils coûtent aussi très cher, notamment dans le secteur automobile. Avec le nouveau capteur TR. P, igus lance une solution intelligente pour robots industriels qui surveille activement les systèmes de chaînes porte-câbles triflex et réagit immédiatement en cas de traction critique. Ce système détecte à temps les dommages potentiels, augmente la fiabilité de fonctionnement et offre une assistance dès la mise en service grâce à une surveillance de l’état. igus a présenté cette nouvelle solution sur le salon SPS à Nuremberg.
La pression actuelle sur les coûts et le rendement exige exige une refonte profonde des moyens de production. Avec le ReBeLMove Pro, igus lance un robot mobile autonome (AMR) modulaire qui peut être facilement personnalisé (convoyeur, étagère, humanoïde …) selon le principe modulaire, du transport de bacs KLT à la solution robotique. Cette solution peut être intégrée aux processus de l’entreprise sans aucune expérience préalable. Le ReBeLMove Pro est disponible dès 45 840 €, soit environ 25 % de moins que la plupart des modèles concurrents.
igus lance une nouvelle résine pour imprimantes 3D sans PTFE qui a été testée avec succès sur les 96 PFAS critiques. L’iglidur i2000 convient tout particulièrement à l’impression de pièces mobiles et sollicitées en termes de frottement, notamment pour les roues dentées dans les appareils médicaux. Le nouveau matériau a un taux d’usure jusqu’à 122 fois supérieur à celui des résines standard.
Une connexion électrique défectueuse sur un quai de camion peut bloquer tout le processus logistique. Un point faible fréquent : les enrouleurs de câbles avec collecteur tournant. Avec l’e-spool flex, igus lance sur le marché une solution inédite qui se passe de collecteur tournant sensibles aux perturbations et permet une alimentation électrique fiable, même dans des conditions difficiles.