Keyword:

Sans lubrifiant

Double protection contre la saleté avec les joints en feutre pour paliers lisses iglidur

Publié: avril 19, 2020

Le sable, la saleté et la poussière abrasive mettent les paliers lisses et les arbres à rude épreuve. Pour y remédier, igus vient de mettre au point une mesure de sécurité supplémentaire pour ses paliers lisses iglidur sans graisse : des joints en feutre. Placés sur la collerette du palier, ces joints empêchent la saleté de pénétrer, réduisant ainsi les interventions d’entretien et les arrêts de la machine.

Lire plus...

Le principe du feu tricolore appliqué à l’entretien sur un guidage linéaire drylin intelligent de la société igus

Publié: mars 16, 2020

Les systèmes de guidage linéaire drylin doivent faire face à des conditions extrêmes, qu’ils soient utilisés en continu ou dans des milieux abrasifs. Pour que ces guidages linéaires puissent glisser sans lubrifiant, igus fait appel à des éléments en polymères hautes performances. Mais quand faut-il procéder à un remplacement ? Le nouveau chariot linéaire intelligent signé igus vous l’indique. Il applique le principe du feu tricolore : rouge, on s’arrête ; vert, c’est bon. Il suffit à la personne chargée de l’entretien d’appuyer sur un bouton pour savoir si un entretien est nécessaire.

Lire plus...

Un véhicule amphibie pour traverser l’Alaska

Publié: janvier 10, 2020

La fonte des glaciers et les populations de poissons décroissantes ne sont que deux exemples des effets du changement climatique en Alaska. Afin d’attirer l’attention du public sur ce sujet et de promouvoir des entraînements alternatifs, les frères Hoepner de Berlin ont mis au point un véhicule amphibie baptisé « Urmel ». Leur projet est de traverser l’Alaska avec. Pour qu’Urmel puisse avancer sur des terrains accidentés, dans la glace et dans la neige, il a besoin de paliers légers et résistants à l’usure. Avec le soutien d’igus, les jeunes inventeurs ont choisi des tribo-polymères iglidur sans graisse.

Lire plus...