Keyword:

robot

Ce robot porte sur son dos des étagères jusqu’à 600 kilos

Publié: mars 11, 2025

L’entreprise française SCALLOG a mis au point un robot autonome baptisé « Boby » qui peut transporter des étagères pouvant peser jusqu’à 600 kilos dans les entrepôts de logistique. Pour maximiser l’autonomie du robot et minimiser l’entretien, les ingénieurs ont fait appel à des paliers lisses iglidur sans graisse, résistants à l’usure et bien plus légers que les solutions métalliques du spécialiste des polymères igus.

Lire plus...

Vacances d’été 2.0 : un robot de service vous apporte un verre directement dans la chambre

Publié: août 29, 2024

Après une longue journée à la plage, profitez de votre chambre d’hôtel pour vous offrir un verre du bon vieux minibar. La situation est différente dans certains hôtels. A la surprise des clients, JEEVES sonne à la porte à la place – un robot de la société munichoise Robotise Technologies GmbH. Le robot serveur remplace jusqu’à 300 minibars et épaule les hôtels face à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Pour qu’il puisse effectuer son travail sans dysfonctionnement, les ingénieurs ont choisi des chaînes porte-câbles compactes et fiables de la société igus pour le guidage des câbles sensibles d’énergie et de données sensibles.

Lire plus...

L’automatisation low cost au format XXL avec un grand portique pour palettiseur igus à monter soi-même

Publié: juillet 6, 2022

L’automatisation low cost au format XXL avec un grand portique pour palettiseur igus à monter soi-même
Le portique cartésien 3 axes drylin XXL permet jusqu’à 60 % d’économies par rapport à des solutions comparables et est très facile à mettre en service

Lire plus...

igus est à la recherche d’applications passionnantes réalisées avec de la robotique économique pour son concours ROIBOT 2022

Publié: décembre 6, 2021

Les solutions économiques de robotique et d’automatisation proposées par la société igus automatisent l’emballage, trient des marchandises et apportent leur assistance pour des tâches dangereuses du travail quotidien par exemple. Le spécialiste des plastiques en mouvement va de nouveau récompenser les plus créatives parmi elles en leur décernant en 2022, le prix ROIBOT. Sont recherchés des projets qui ont pu être rapidement amortis grâce à de l’automatisation low cost igus et à des unités linéaires drylin. Les lauréats pourront choisir, sur la plateforme RBTX.com, un lot de produits robotiques au choix d’une valeur allant jusqu’à 5.000 euros.

Lire plus...

triflex TRX, le nouveau guidage de l’énergie révolutionnaire pour les mouvements 3D des robots

Publié: juillet 23, 2021

Les robots industriels ont besoin d’un guidage des câbles qui soit sûr, léger et compact. C’est pour y répondre qu’igus a mis au point la chaîne porte-câbles « quadridimensionnelle » triflex TRX. Ce nouveau design prend la relève des accastillages de robot et des systèmes de rappel classiques. Son originalité réside dans un mécanisme télescopique unique en son genre placé à l’intérieur de la chaîne et qui permet une variation de longueur de 40 %. Les utilisateurs de robots économisent ainsi, au niveau de l’axe 3, de la place, jusqu’à 83 % de poids et les coûts liées liés à un système de rappel classique.

Lire plus...

Un nouveau réducteur modulaire dédié à la robotique de service

Publié: juin 8, 2021

La robotique de service renferme un potentiel considérable. Dans les cuisines et les bars, pour les soins, dans les champs ou en logistique, des robots légers contribuent à automatiser des tâches monotones ou trop peu ergonomiques. Pour que des idées aussi nouvelles puissent être mises en œuvre facilement et à des coûts raisonnables, la société igus a présenté un nouveau réducteur modulaire pour cobots. Le système s’articule autour du tribo-réducteur elliptique totalement intégré avec moteur, codeur de valeur absolue, régulateur de force et contrôleur.

Lire plus...