Keyword:

RCYL

igus développe le premier cadre de vélo en polymère recyclable

Publié: juillet 18, 2024

Après le vélo RCYL, un vélo fabriqué à partir de 50 % de filets de pêche recyclés, igus pose un nouveau jalon en matière de mobilité durable : le spécialiste des plastiques en mouvement a développé, pour le fabricant allemand de vélos électriques Advanced Bikes, pour la première fois un cadre de vélo en matériau composite recyclable fabriqué en moulage par injection. Le savoir-faire accumulé au fil des décennies dans le travail des polymère et l’expérience acquise avec le vélo RCYL sont utilisés tant pour la mise au point du cadre que pour de nouveaux composants de vélo en polymères hautes performances.

Lire plus...

Le vélo en polymère igus entre en série sous le nouveau nom de RCYL

Publié: juin 12, 2024

RCYL marque le début d’un nouveau chapitre de la mobilité durable. L’ancien igus:bike devient RCYL, un vélo constitué à 50 % de filets de pêche recyclés. Pour les pièces en mouvement, igus mise sur ses polymères hautes performances sans graisse, insensibles à la corrosion et recyclables « Zero Lubrication ». igus pose un jalon avec la production en série à Cologne : l’entreprise de polymères veut produire 5.000 vélos d’ici la saison prochaine. Mais ce n’est que le début. L’objectif en est d’établir un site de production local à coté des décharges du monde entier et de boucler ainsi le cycle des plastiques.

Lire plus...