Keyword:

iglidur

Très clairement, igus indique l’empreinte carbone de ses paliers lisses en tribopolymères sans graisse

Publié: janvier 12, 2023

Combien de CO2 est rejeté dans l’atmosphère pendant la production d’un palier lisse polymère ? Le spécialiste des plastiques en mouvement igus publie pour la première fois l’empreinte CO2 exacte de toute une série de paliers lisses polymères iglidur sans graisse et sans entretien. Les utilisateurs peuvent intégrer ces chiffres comme émissions scope 3, dans le bilan CO2 de produits neutres pour le climat.

Lire plus...

Imprimez vous-même des pièces robustes et résistantes à l’usure avec le nouveau tribofilament igus

Publié: mai 20, 2021

La société igus a mis au point un nouveau filament universel facile à manipuler, baptisé iglidur I190 et destiné à la fabrication rapide et économique de pièces d’usure aux cotes spéciales. Ce filament se distingue par une résistance à la flexion mécanique élevée de 80 MPa. Le matériau optimisé en termes tribologiques, sans graisse et sans entretien, peut être utilisé sur toutes les imprimantes 3D courantes munies d’un lit chauffant.

Lire plus...

Des pièces d’usure pour le contact avec des aliments vite imprimées avec le nouveau filament igus

Publié: février 14, 2020

Le secteur de l’emballage et des produits alimentaires est très demandeur en solutions spéciales hygiéniques. C’est la raison pour laquelle de nombreux utilisateurs font déjà appel aux paliers lisses iglidur conformes aux exigences du FDA et aux ébauches en polymères hautes performances de la société igus. Pour que ces utilisateurs bénéficient d’une liberté encore plus grande lors de la conception de leurs machines, igus propose maintenant son matériau iglidur A350 éprouvé, résistant aux températures et durable, sous forme de tribo-filament destiné à l’impression 3D.

Lire plus...