Keyword:

heavy duty

Nouveau matériau composite à fibres igutex TX3 sans graisse pour charges lourdes

Publié: juillet 13, 2023

Les applications soumises à des charges extrêmes supérieures à 80 MPa sont la limite pour les paliers lisses en thermoplastiques. C’est pour y remédier que la société igus a ajouté à sa gamme de paliers lisses moulés par injection une nouvelle série de paliers composites à fibres baptisée igutex. Cette série fait valoir ses atouts en présence de charges lourdes, dans les engins de chantier ou les systèmes de levage par exemple. Le nouveau venu dans cette gamme de produits est le matériau igutex TX3. Il offre une durée de vie encore plus longue en présence de forces dynamiques élevées.

Lire plus...

Réduction de l’usure dans les applications à fortes charges avec les paliers lisses tribologiques igus

Publié: juillet 29, 2021

igus vient d’élargir sa gamme de matériaux en y ajoutant le nouveau tribopolymère iglidur TX2 fonctionnant sans graisse et qui est dédié aux applications fortes charges comme dans les engins de chantier et les machines agricoles. Il faut dire que même une petite excavatrice consomme 50 litres de lubrifiant par an. Les paliers lisses à enroulement filamentaire résistent à des forces extrêmement élevées et multiplient la résistance à l’usure par 3,5 dans les plages de charge de plus de 100 MPa de pression de surface.

Lire plus...

Déplacement sans graisse de charges élevées avec le nouvel écrou pour vis d’entraînement en polymère igus

Publié: janvier 25, 2021

Polymères et fortes charges ? Les deux sont conciliables, et igus le prouve cette fois avec un nouvel écrou pour vis d’entraînement. L’écrou en polymère dryspin JGRM moulé par injection constitue une alternative économique aux écrous pour vis à billes. Son nouveau design permet de déplacer des charges élevées sans graisse et avec peu d’usure. Pour les charges axiales très fortes, le nouvel écrou existe aussi en version « heavy duty » renforcée d’une plaque en inox.

Lire plus...