dryve
Pour le réglage en largeur d’un bord de butée ou le réglage en hauteur d’un écran comme pour des milliers de tâches d’automatisation tout aussi simples, un contrôleur logique programmable (PLC) est bien souvent surdimensionné. igus propose des alternatives avec les étages de sortie pour moteurs pas à pas D7, D8 et D9 de la série dryve. Ces étages finaux ou bien cartes de contrôle, se distinguent par une utilisation facile et par un fonctionnement du moteur avec peu de vibrations. Ils sont aussi particulièrement abordables et disponibles sur stock.