cable
Avis à tous les ingénieurs : la nouvelle édition du concours vector est ouverte. Pour la neuvième fois maintenant, l’entreprise récompense des applications qui font preuve de créativité et d’audace dans l’utilisation de chaînes porte-câbles en polymères hautes performances et de câbles. Des prix allant jusqu’à 5 000 € attendent les lauréats.
Les chaînes porte-câbles en polymères hautes performances assurent des rotations sur 7.000 degrés, elles se déplacent à des vitesses atteignant 10 mètres par seconde et effectuent des mouvements tridimensionnels comme un serpent. Les projets les plus innovants avec ces chaînes ainsi que leurs inventeurs sont récompensés tous les deux ans par un jury de spécialistes qui décerne les prix vector d’un montant allant jusqu’à 5.000 euros.
L’Ethernet à paire unique est l’une des grandes tendances actuelles de la communication de données pour pouvoir communiquer avec les capteurs même les plus petits. Il ne suffit pas d’avoir de petits connecteurs pour cela, il faut aussi des câbles fins. C’est pour répondre à cette demande que la société igus a mis au point un câble Ethernet à paire unique ultra souple pour l’emploi dynamique dans les chaînes porte-câbles et le propose maintenant en version readycable confectionnée, contrôlée et prête à l’emploi. Soucieuse de contribuer à la recherche sur cette technologie, la société igus est devenue membre du réseau « SPE Industrial Partner Network » en 2019 et vient d’en recevoir la distinction « PIONEER Member ».