ReBeLMove Pro : une plateforme robotique modulaire pour la logistique, l’assemblage et la manutention

décembre 9, 2025

Le robot mobile autonome igus promet une configuration simple avec des structures flexibles et une mise en service facile

Le ReBeLMove Pro sert de plateforme à différentes structures, du système de préparation de commandes au robot collaboratif avec bandes transporteuses en passant par le système de rayonnage intelligent. (Source : igus)

ReBeLMove Pro : une plateforme robotique modulaire pour la logistique, l’assemblage et la manutention
Le robot mobile autonome igus promet une configuration simple avec des structures flexibles et une mise en service facile

La pression actuelle sur les coûts et le rendement exige exige une refonte profonde des moyens de production. Avec le ReBeLMove Pro, igus lance un robot mobile autonome (AMR) modulaire qui peut être facilement personnalisé (convoyeur, étagère, humanoïde …) selon le principe modulaire, du transport de bacs KLT à la solution robotique. Cette solution peut être intégrée aux processus de l’entreprise sans aucune expérience préalable. Le ReBeLMove Pro est disponible dès 45 840 €, soit environ 25 % de moins que la plupart des modèles concurrents.

Le ReBeLMove Pro est basé sur un robot de transport carré compact sur quatre roues à entraînement électrique. L’AMR a une longueur de 795 mm, une largeur de 560 mm, une hauteur de 195 mm, un poids de 60 kg et est peinte en noir avec les accents orange typiques d’igus. Le robot peut naviguer de manière autonome, à une vitesse allant jusqu’à 2 m/s, en transportant jusqu’à 250 kg ou en tirant jusqu’à 900 kg. Une charge de batterie suffit pour une journée de travail complète de huit heures. Le ReBeLMove Pro peut être personnalisé avec des accessoires pour différentes tâches intralogistiques. Il peut par exemple s’agir de bandes de convoyage réglables en hauteur avec un cobot à bras articulé pour les postes de travail de montage, d’une remorque pour le transport de matériaux ou d’un rayonnage avec signaux lumineux pour une préparation de commandes plus productive. Le nouveau robot peut aussi être utilisé en extérieur. « igus utilise déjà le ReBeLMove Pro comme navette pour retirer des produits de presses d’injection en production », explique Titouan Cossic, Spécialiste Automatisation chez igus France. « Ce sont des activités intralogistiques routinières fatigantes pour lesquelles les entreprises ont du mal à susciter l’enthousiasme. » Dans la production chez igus par exemple, un transport de conteneurs entièrement automatisé avec intégration d’interfaces de la conception à la mise en œuvre a été réalisé en deux mois seulement. Des bacs de stockage portant des roulements à billes sont transportés d’une machine de moulage par injection à une machine d’assemblage automatique sans intervention humaine.

Amortissement en 12 mois seulement
Cependant, les entreprises ne font pas seulement des économies sur l’achat de l’AMR, mais aussi sur la mise en service et le contrôle. « Les intégrateurs de systèmes et les licences de logiciels entraînent souvent des coûts de suivi élevés, ce qui conduit les entreprises à mettre la question de l’automatisation en suspens par frustration », explique Titouan Cossic. « Nous avons donc attaché une grande importance au fait que le ReBeLMove Pro puisse être intégré et utilisé sans aide extérieure et sans expérience en automatisation. » Au cours d’un circuit simple, le robot génère automatiquement une carte numérique 3D de la pièce. Il utilise des capteurs LIDAR, des capteurs 3D et une caméra Realsense. Une pièce de 200 m² peut être cartographiée en un peu moins de trois minutes. Le robot peut ensuite se déplacer de manière autonome sans que des directives compliquées ou des traces soient nécessaires au sol. La programmation est elle aussi rapide et intuitive. L’utilisateur peut réaliser des mouvements avec un logiciel en 15 minutes seulement et sans connaissances en programmation. L’intégration dans des environnements informatiques existants avec des interfaces ouvertes telles que IoT, VDA 5050, REST, SAP ou ERP est tout aussi simple. De plus, le ReBeLMove Pro est compatible avec des solutions externes de gestion de flotte telles que Fleetexecuter, Kinexon ou Naise. « Grâce aux faibles coûts d’investissement, à la mise en service et à l’utilisation simples, le retour sur investissement moyen d’un ReBeLMove Pro est de douze mois. Le coût du ReBeLMove Pro n’est que de 45 840 €, soit environ 10 000 € de moins que les solutions courantes, qui commencent généralement à 55 000 €, sans avoir à faire de compromis fonctionnels », résume Titouan Cossic.

Cliquer ici pour découvrir une vidéo du ReBelMove Pro à l’œuvre.

Filename: PM6025-1.jpg

Filename: PM6025-FR.doc

Article keywords: