ReBeL move, un robot mobile autonome signé igus à 38.789 €

janvier 30, 2025

Facilement installé et rapidement amorti, le robot mobile autonome offre un accès économique à l’automatisation des processus logistiques

ReBeL move, un robot mobile autonome signé igus à 38.789 €
Facilement installé et rapidement amorti, le robot mobile autonome offre un accès économique à l’automatisation des processus logistiques

igus démontre que l’automatisation de processus intralogistiques n’a pas forcément besoin d’être coûteuse ou compliquée avec le nouveau ReBeL Move que le spécialiste des plastiques en mouvement a présenté au salon Motek 2024. Le robot mobile se déplace de manière autonome dans les halls d’usine et transporte des produits de A à B. Il peut également être combiné à un cobot ReBeL en polymère hautes performances. Il peut être mis en service en une heure avec les connaissances informatiques les plus simples et est disponible pour 45.627 €, le cobot ReBeL compris.

Les véhicules à guidage automatique (AGV) simplifient le quotidien dans les entreprises industrielles : le personnel travaillant aux machines, par exemple, n’a plus besoin d’aller chercher à pied des outils et du matériel dans le stock, mais est assisté par des robots autonomes. Les petites et moyennes entreprises ayant un faible degré d’automatisation sont également de plus en plus nombreuses à reconnaître qu’une telle automatisation entraîne une hausse de la productivité et une baisse des coûts et ce, en période de forte pression des coûts et de pénurie de personnel. « Néanmoins, les gens ont souvent peur du contact parce qu’il y a un manque d’expérience et que la crainte des mauvais investissements prévaut », explique Titouan Cossic, Spécialiste Automatisation chez igus France. « Afin de permettre à ces entreprises d’automatiser des processus intralogistiques sans barrières et avec peu de risques, nous avons mis au point un AGV économique et à commande intuitive avec un cobot intégré pour la prise d’objets, le ReBeL Move. »

Investissement amorti en moins de 12 mois
Le robot autonome mobile peut transporter des bacs gerbables norme Europe mesurant 60×40 centimètres et 30×40 centimètres avec une charge utile allant jusqu’à 35 kg. Il se déplace à une vitesse allant jusqu’à 1,5 m/s, a une autonomie de plus de huit heures et un temps de charge inférieur à deux heures. En option le ReBeL peut être rajouté, un cobot qu’igus fabrique presque entièrement en polymères hautes performances robuste et économique. Le robot à bras articulé a un prix unitaire de seulement 6.838 € pour la variante entièrement équipée, soit cinq fois moins cher que des modèles comparables en métal. Il a un poids de 8,2 kg, une charge utile de 2 kg et une portée de 664 millimètres. « Avec son prix de seulement 45.627 €, le ReBel Move ne coûte qu’une fraction d’un VGA standard, ce qui fait que l’investissement est amorti en 12 mois », constate Titouan Cossic.

Une heure suffit pour mettre en service le ReBeL Move
Le nouveau système AGV est non seulement plus économique que des solutions comparables, mais il est également très facile à mettre en service, à la même vitesse qu’une tondeuse à gazon robotisée. Dans les entreprises moins numérisées, l’AGV fonctionne comme un système autonome qui ne nécessite uniquement une connexion Wi-Fi. Pour la configuration, l’utilisateur déplace le robot le long des futurs périmètres de travail à l’aide d’un contrôleur manuel. Le ReBeL Move dispose d’une caméra à 360 degrés et utilise la technologie dite SLAM pour créer automatiquement une carte numérique pendant le tour. Après cette première cartographie, l’utilisateur peut définir sur une tablette des postes pour le travail, l’attente et la recharge. Les zones interdites sont également définies, comme les abords des escaliers et des ascenseurs ou encore les espaces dans lesquelles le robot doit se déplacer à vitesse réduite pour ne pas déranger les employés. Dans la réalité physique, le robot mobile reconnaît alors les destinations à l’aide d’une caméra et de réflecteurs sur les différentes stations, sans que l’utilisateur ait à installer des directives ou des traces au sol, ce qui prend du temps.

Il est également très facile de définir sur la tablette les tâches que le ReBeL Move doit effectuer dans la partie intralogistique, par exemple en prenant avec un cobot ReBeL des produits d’un récipient à la station A et en les transportant vers la station B. Une partie de la solution est également un logiciel qui permet une gestion intelligente du parc des AGV afin que plusieurs robots puissent travailler ensemble efficacement. « La mise en service complète est si facile que l’utilisateur peut programmer des tâches simples en 15 minutes », explique Titouan Cossic. Grâce à des interfaces telles que IoT, VDA 5050, REST, SAP et ERP, l’intégration dans des environnements informatiques développés, qui permet, par exemple, une interaction synchronisée entre robots et portes automatiques, ne pose aucun problème. Titouan Cossic : « La mise en service étant très rapide, nous pouvons à tout moment simuler sur place petites solutions d’automatisation pour les clients intéressés et leur enlever ainsi leur crainte du contact avec la technologie. En plus du modèle disponible à l’achat,, nous proposons également un modèle en location. »

Cliquer ici pour en apprendre plus sur le ReBelMove.

Filename: PM4424-1.jpg

Filename: targi robotics 2025.jpg

Filename: PM4424-1 (1).jpg

Filename: PM4424-FR.doc

Filename: PM4424-FR.pdf

Article keywords:

ReBelMove