Nouvelle couronne d’orientation compacte et aux performances élevées igus
septembre 13, 2022
Viel Leistung für wenig Platz: Neues igus Drehkranzlager ist besonders kompakt
Nouvelle couronne d’orientation compacte et aux performances élevées igus
Elargissement de la gamme hautes de couronnes d’orientation iglidur PRT-04-Micro sans graisse pour les espaces de montage très réduits
Les cahiers des charges pour les pièces mécaniques sont de plus en plus exigeants : réaliser des entraînements et des mouvements dans les espaces les plus réduits est un défi que doivent relever les entreprises dans de nombreux secteurs. C’est pour répondre aux besoins de telles applications que la société igus vient d’élargir sa gamme PRT-04 en y ajoutant une couronne d’orientation extrêmement compacte permettant de grignoter encore un peu de place.
Gagner de la place et réduire le poids, sans devoir renoncer à des performances fiables, et le tout bien sûr sans graisse. C’est maintenant possible avec la couronne PRT-04-Micro. Elle vient compléter la gamme du spécialiste des plastiques en mouvement là où celle-ci avait besoin d’une couronne de très petite taille qui soit aussi robuste. La couronne PRT-04-Micro a un diamètre extérieur de 60 mm et est ainsi la plus petite des couronnes d’orientation PRT d’igus. Elle se compose de trois disques en aluminium et d’éléments de glissement en polymère hautes performances éprouvé iglidur J. Celui-ci se combine à la perfection avec l’aluminium, offrant un très faible taux d’usure et une longue durée de vie. Le matériau a aussi une faible absorption d’humidité et séduit par sa résistance aux produits chimiques. D’autres matériaux peuvent aussi être utilisés en fonction des besoins du client. Comme toutes les couronnes d’orientation igus, la PRT-04-Micro est 100 % sans graisse et donc insensible à la saleté, à la poussière et à l’humidité.
Un poids léger pour les applications en mouvement
« L’utilisation d’aluminium et de polymère offre deux avantages de taille. Elle permet de réaliser une structure qui soit à la fois légère et robuste. Malgré sa petite taille, la couronne PRT-04-Micro peut rivaliser avec des produits comparables sur le marché et accepter des charges élevées allant jusqu’à 3 500 N dans l’axe tout en étant nettement compacte «, explique Christophe Garnier, Responsable de la Division iglidur chez igus France. Cette compacité permet de réaliser des rotations et des pivotements fluides dans des espaces très restreints, avec de nouvelles applications à la clé. Le faible poids de la couronne est aussi un argument important dans tous les secteurs d’activité. Elle pourrait être utilisée dans les petits éclairages mobiles, les applications dites à tête mobile, ou pour les tablettes pivotantes des trains et des avions mais aussi pour des applications de la construction automobile. Dans ce domaine, son faible poids est aussi un atout en matière de consommation. Moins de poids y est en effet synonyme de moindre consommation, et la réduction de celle-ci est aussi une manière d’améliorer la durabilité. L’absence de lubrifiant est également un atout puisque l’entretien des équipements prend du temps et coûte cher. Les lubrifiants solides intégrés au matériau iglidur permettent à la couronne d’orientation de se passer d’apport externe de graisse et d’huile, la rendant sans entretien et lui conférant une longue durée de vie. Autre point important, la PRT-04-Micro est une pièce prête à installer qui peut être intégrée directement à une application. Cet aspect élimine les coûts de conception et la préparation des logements par le client.
Prête à installer ou configurée sur mesure ? Suivez les conseils du système d’expertise PRT
Depuis 2019, la série de couronnes d’orientation iglidur PRT-04 de la société igus offre aux clients un système modulaire étoffé et en constante extension qui a été mis au point pour les mouvements rotatifs dans un espace réduit. Ce système modulaire se compose d’une multitude de variantes pouvant être combinées les unes aux autres. Le système d’expertise PRT vous aide à choisir la bonne couronne : Il suffit de saisir un nombre réduit de paramètres sur l’espace de montage, la charge , la vitesse et le milieu pour que le configurateur trouve la couronne d’orientation adaptée à l’application et en calcule la durée de vie escomptée dans un deuxième temps. Celle-ci découle des nombreux tests effectués dans le laboratoire de tests igus d’une superficie de 3 800 mètres carrés. Les données collectées sont transmises au configurateur PRT et permettent de donner une indication sûre de la durée de vie des couronnes d’orientation.
Cliquer ici pour plus d’informations sur la couronne d’orientation PRT-04 Micro.