igus est un leader de la mise au point et de la fabrication de plastiques en mouvement. Par plastiques en mouvement, on entend des produits en polymères innovants qui réduisent l’entretien et améliorent la technicité tout en baissant les coûts. Ils augmentent la durée de vie, ils peuvent être calculés en ligne et sont vite livrés puisque disponibles sur stock. Vous trouverez dans cette catégorie des photos de produits igus.
igus® met au point et commercialise des produits pour l’automatisation dite low cost. Ces produits permettent de mettre au point des solutions d’automatisation économiques et durables pour les petites et moyennes entreprises.
Notre vaste gamme de types de câbles avec des gaines en différents matériaux offre une grande sécurité face aux défaillances dans les chaînes porte-câbles. Les câbles chainflex de la société igus, plus de 1.300 au total, sont capables de faire face à des vitesses et des accélérations très élevées, à des courses longues et à des influences extérieures extrêmement difficiles dans des applications très variées. Ces câbles bénéficient de nombreuses homologations et certifications ainsi que d’une garantie de 36 mois unique en son genre. Ils sont aussi disponibles confectionnés avec les connecteurs sous forme de readycable.
Les systèmes de chaînes porte-câbles igus sont utilisés dans de nombreuses applications partout dans le monde. Ils y fonctionnent de manière fiable dans des domaines très variés, du secteur alimentaire au secteur off-shore. igus met au point, produit et teste des chaînes porte-câbles en polymères depuis 1971. igus garantit une longue durée de vie à ses systèmes de chaînes porte-câbles grâce à un travail intensif de recherche et à de nombreux essais effectués en conditions réelles dans le plus grand laboratoire de tests du secteur.
Les ébauches en polymères iglidur permettent de fabriquer de façon économique des composants et des profilés en mouvement. Elles conviennent à la perfection aux séries de produits sur mesure ou aux prototypes. Des plaques, des blocs ronds et des tubes sont disponibles sur stock en un grand nombre de polymères hautes performances iglidur. Chaque matériau a des propriétés qui en font un spécialiste pour des applications données, qu’il s’agisse d’un faible coefficient de frottement ou d’une résistance aux températures élevées.
Les entraînements à vis drylin® et la technologie dryspin® font appel au principe de la technologie linéaire sans graisse. Les entraînements à vis drylin® et la technologie dryspin® garantissent une durée de vie et un rendement encore accrus grâce à des écrous en polymères et à des vis aux caractéristiques et aux géométries adaptées. Vis trapézoïdales, hélicoïdales et métriques sont disponibles en plus de 5.000 variantes pour la gamme standard, sur stock.
Les tribo-polymères extrêmement résistants à l’abrasion et à l’usure pour la fabrication additive par frittage laser (FSL) ou par filament (FDM/FFF) permettent la fabrication rapide de prototypes et de petites séries.
Les paliers lisses polymères igus ont une durée de vie extrêmement longue sans lubrification supplémentaire en raison de leurs propriétés tribologiques. Afin de pouvoir vous fournir cette qualité, nous effectuons plus de 135 trillions de mouvements de tests dans notre laboratoire paliers lisses d’une superficie de 250 m². igus teste et met au point des matériaux et des paliers lisses en conditions réelles, avec pour objectif de trouver la meilleure solution en polymère pour une application en mouvement donnée.
Les câbles, les chaînes porte-câbles, les guidages linéaires et les couronnes d’orientation drylin® intelligents informent à temps de la nécessité d’un entretien et réduisent ainsi la durée des arrêts. Ils augmentent aussi la sécurité des équipements.
Les rotules lisses igubal sont des éléments auto-alignants sans entretien qui sont entièrement réalisés en polymères. Elles peuvent être utilisées jusqu’à +200 °C en fonction du matériau choisi. De plus, le système complet d’éléments rotulés igubal est insensible à la poussière et à la saleté ainsi que résistant à la corrosion. Une utilisation dans des agents liquides est également possible en raison de l’absence de lubrifiant. Calculez la durée de vie de rotules lisses en ligne et en quelques étapes seulement avec l’outil de calcul de la durée de vie igubal.
Les roulements à billes en polymères xiros n’ont pas besoin de graissage externe, ils résistent à la corrosion (dans leurs versions à billes en verre ou en polymère) et ont un très faible niveau sonore en service. Ces avantages en font une alternative économique aux roulements à billes en métal. Les composants en pur plastique, réalisés en un mélange de tribo-polymères, sont légers, résistants aux agents chimiques et non magnétiques.
La technique d’entraînement drylin offre des axes linéaires sans graisse entraînés par des vis trapézoïdales, des vis hélicoïdales ou des courroies crantées. Des unités légères tout en polymère aux solutions en inox massif, igus propose à l’utilisateur des solutions adaptées à son application. Quel que soit le système, la course peut être choisie individuellement et l’entraînement peut être assuré en option par une molette ou un moteur.
Les systèmes linéaires sans graisse drylin fonctionnent à sec et sont donc sans entretien et insensibles aux influences extérieures. De plus, leur niveau sonore est particulièrement faible en raison des matériaux utilisés et de leur structure spéciale. Leur durée de vie peut être facilement calculée en ligne, en quelques clics seulement.
Chaque système linéaire peut être adapté aux besoins individuels en sélectionnant les pièces de grande qualité qui vont avec l’application.