Économiser jusqu’à 40% sur les ponts roulants avec la nouvelle glide-chain igus

avril 23, 2025

Le spécialiste des plastiques en mouvement développe une chaîne porte-câbles légère pour des applications glissantes simples

Économiser jusqu’à 40% sur les ponts roulants avec la nouvelle glide-chain igus
Le spécialiste des plastiques en mouvement développe une chaîne porte-câbles légère pour des applications glissantes simples

Le spécialiste des chaînes porte-câbles igus a présenté sur la foire de Hanovre sa nouvelle chaîne porte-câbles baptisée « glide-chain ». Elle est spécialement conçue pour les applications glissantes et convient parfaitement aux courses allant jusqu’à 30 mètres, comme on peut par exemple les trouver sur les grues de hangar. Son design épuré permet de réaliser des économies allant de 30 à 40 %.

Les chaînes porte-câbles en polymères hautes performances sont utilisées dans le monde entier. Leur tâche principale consiste à guider les câbles et tuyaux de manière fiable. Cela peut par exemple également être le cas sur les ponts roulants utilisés dans les halls de production. igus vient de mettre au point une nouvelle chaîne particulièrement légère et économique, spécialement conçue pour les applications glissantes très simples avec une course allant jusqu’à 30 mètres. La glide-chain G4.42 se distingue par ses surfaces de glissement extra larges et son matériau utilisé de manière ciblée, exclusivement là où il est nécessaire pour les mouvements glissants. Cette construction innovante rend la série G4.42 jusqu’à 25 % plus légère que les chaînes standard d’igus. Un autre avantage de la G4.42 réside dans sa partie latérale optimisée en termes de coûts, qui est utilisée aussi bien à gauche qu’à droite. En combinaison avec le grand pas, la glide-chain se compose de peu de pièces et peu de pièces différentes. Il en résulte une économie allant de 30 à 40 % par rapport aux chaînes standards de dimensions comparables des séries E2 et E4. « À une époque où les clients sont soumis à une pression massive pour réduire leurs coûts, nous avons développé un produit qui permet non seulement d’économiser de l’argent, mais qui possède également une longue durée de vie dans l’application », explique Teddy Hadjali, Responsable projets e-chain chez igus France. Ainsi, la nouvelle glide-chain a également été soumise à des séries de tests intensifs dans le laboratoire d’essai interne de 5 500 m². igus promet en plus une garantie de quatre ans sur toutes ses chaînes porte-câbles.

Les chaînes porte-câbles contribuent à l’économie circulaire
Mais que se passe-t-il lorsque la durée de vie maximale d’une chaîne porte-câbles est atteinte ? C’est pour répondre à cette question qu’igus a lancé le programme « chainge ». L’initiative de recyclage vise à valoriser les chaînes d’énergie et les chaînes porte-câbles usagées dans le respect de l’environnement. Indépendamment du fabricant, les anciennes chaînes en polymères peuvent être envoyées pour être recyclées et contribuer ainsi à l’économie circulaire. Les participants au programme reçoivent en contrepartie un bon d’achat pour l’achat de nouveaux produits igus. Depuis le lancement du programme, igus a déjà recyclé plus de 170 tonnes de plastique. Le spécialiste des matières plastiques utilise le produit recyclé pour fabriquer de nouvelles séries de chaînes porte-câbles. Ainsi depuis peu, la série standard E2.1 est composée à 100 % de matériaux recyclés.

Cliquer ici pour plus d’informations sur la glide-chain (page en anglais)

Filename: PM1625-1.jpg

Filename: PM1625-FR.doc

Filename: PM1625-FR.pdf

Article keywords: