Category:

Chaînes porte-câbles

igus est à la recherche d’applications originales avec des systèmes de chaînes porte-câbles et des câbles

Publié: octobre 17, 2023

Avis à tous les ingénieurs : la nouvelle édition du concours vector est ouverte. Pour la neuvième fois maintenant, l’entreprise récompense des applications qui font preuve de créativité et d’audace dans l’utilisation de chaînes porte-câbles en polymères hautes performances et de câbles. Des prix allant jusqu’à 5 000 € attendent les lauréats.

Lire plus...

Les contraintes sur les câbles détectées plus tôt et plus précisément que jamais avec i.Sense CF.D

Publié: février 16, 2023

Remettre en état plus rapidement des câbles bus très sollicités et peu accessibles est maintenant possible avec i.Sense CF.D, le module de surveillance igus qui offre une fonctionnalité unique au monde. Le module détecte automatiquement la position de zones trop sollicitées d’un câble et indique celle-ci très précisément en mètres. La nouvelle indication optique de l’état permet maintenant à l’utilisateur d’intervenir rapidement et de manière ciblée, lui évitant une recherche des anomalies longue et coûteuse.

Lire plus...

Plus de 1 000 mètres possibles : igus met au point le premier système de chaînes porte-câbles au monde pour courses longues doté de son propre entraînement

Publié: décembre 7, 2022

Quasiment sans limites sur les courses longues, dynamisme élevé et longue durée de vie, tels sont les attributs de la nouvelle drive-chain signée igus. La première chaîne porte-câbles au monde dotée de son propre entraînement offre une durée de vie nettement plus élevée sur les courses extrêmement longues en l’absence quasi totale de sollicitations en traction et en poussée sur la chaîne. Un atout dont pourront profiter les ponts roulants automatisés (ASC « automatic stacking cranes ») dans les ports du monde entier.

Lire plus...

Deux homologations valent mieux qu’une : câbles de commandes igus avec garantie pour chaîne porte-câbles et chemin de câbles

Publié: septembre 28, 2022

Si passer directement d’une chaîne porte-câbles à un chemin de câbles est une évidence en Europe, les choses sont nettement plus compliquées pour les entreprises implantées aux États-Unis et pour celles qui livrent aux États-Unis. Avec les nouvelles séries de câbles de commandes igus CF150.UL et CF160.UL certifiées UL MTW/TC-ER, ce n’est plus un problème. Les câbles MTW sont spécifiés pour une utilisation dans les équipements industriels et peuvent être posés directement sur le chemin de câbles grâce à l’homologation TC-ER (Tray Cable-Exposed Run) qui a des exigences particulières pour les matériaux et la construction. Munies du label « UL listed », les deux séries chainflex sont les seuls câbles de commandes homologués à la fois pour les chaînes porte-câbles et les chemins de câbles. Les utilisateurs disposent ainsi de câbles au fonctionnement sûr et conçus pour des mouvements continus, avec en sus une durée de vie garantie de 36 mois ou 10 millions de cycles.

Lire plus...

igus rend le recyclage des chaînes porte-câbles encore plus facile

Publié: juin 15, 2022

Depuis 2019, igus offre une deuxième vie aux vieilles chaînes porte-câbles avec son programme de recyclage chainge. Maintenant, le spécialiste des plastiques en mouvement affine encore le système. Le recyclage commence en effet dès le montage. Pour éviter les déchets industriels, igus prend en charge le retour des chaînes porte-câbles hors d’usage et les remet dans le cycle d’utilisation des matériaux par le biais du recyclage.

Lire plus...

Un raccordement en quelques secondes et 80 % de temps de montage en moins avec la petite chaîne enfichable igus

Publié: avril 22, 2022

Un raccordement en quelques secondes et 80 % de temps de montage en moins avec la petite chaîne enfichable igus
Le principe « plug-in » de la readychain micro-speed permet un raccordement rapide des systèmes de chaînes porte-câbles dans les espaces restreints

Lire plus...

Des tuyaux pneumatiques bien sécurisés tout en évitant l’écrasement avec les nouveaux étriers igus

Publié: avril 7, 2022

Les étriers classiques aident à soulager les efforts de traction sur les tuyaux pneumatiques dans les chaînes porte-câbles. Mais des étriers trop serrés écrasent aussi ces tuyaux. La conséquence en est une perte de performance. Pour y remédier, igus vient d’ajouter à la gamme CFX un nouvel étrier à force de retenue élevée qui rend toutefois impossible tout serrage excessif.

Lire plus...

« C’est gagnant-gagnant, pour l’environnement et pour nous en tant qu’entreprise »

Publié: janvier 13, 2022

Les composants de machine en polymères sont omniprésents dans le secteur industriel. Il est donc parfaitement logique de se demander ce qui se passe lorsque ces composants arrivent en fin de vie. Le spécialiste des plastiques en mouvement igus y tente une réponse. Dans le cadre du programme de recyclage chainge, les clients peuvent renvoyer les chaînes porte-câbles en polymères à igus une fois arrivées en fin de vie, quel qu’en soit le fabricant, pour qu’elles soient recyclées. Ils recevront un bon d’achat en récompense. Busch Microsystems, un fabricant de machines spéciales, est l’une des entreprises qui a essayé chainge.

Lire plus...

Des projets de construction imprimés en toute sécurité avec le système de chaînes porte-câbles igus dans une imprimante 3D XXL

Publié: décembre 14, 2021

La société néerlandaise Aectual est spécialisée dans les projets d’architecture peu ordinaires. Ses concepts de boutiques uniques en leur genre, ses escaliers en béton aux formes futuristes ou encore ses façades modernes, elle les réalise à l’aide de son imprimante 3D XXL. Pour le fonctionnement fiable du robot « dans le noir », les ingénieurs ont choisi des câbles chainflex ultra souples dans une chaîne porte-câbles triflex R à système de rappel pneumatique. Dans l’axe 7, c’est une chaîne porte-câbles E4/light qui alimente le robot en énergie et en données.

Lire plus...

A la recherche de projets inédits avec des systèmes de chaînes porte-câbles

Publié: novembre 25, 2021

Les chaînes porte-câbles en polymères hautes performances assurent des rotations sur 7.000 degrés, elles se déplacent à des vitesses atteignant 10 mètres par seconde et effectuent des mouvements tridimensionnels comme un serpent. Les projets les plus innovants avec ces chaînes ainsi que leurs inventeurs sont récompensés tous les deux ans par un jury de spécialistes qui décerne les prix vector d’un montant allant jusqu’à 5.000 euros.

Lire plus...