Avis aux ingénieurs : igus lance la phase de candidature pour le 10ème concours vector

octobre 7, 2025

Le concours international récompense l’utilisation créative de chaînes porte-câbles

Le concours vector récompense des projets uniques au monde utilisant des systèmes de chaînes porte-câbles igus. (Source : igus)

Le concours vector a gagné en importance au niveau international. En 2024, plus de 320 candidatures ont été reçues de 37 pays. « Cette résonance impressionnante reflète la diversité et l’esprit d’innovation de la communauté internationale des ingénieurs », déclare Benoît Dos Santos, Directeur des Ventes e-chain chez igus France. Cela montre en même temps dans quelles dimensions extrêmes évolue le monde des chaînes porte-câbles igus. La plus longue chaîne, de type 5050 RHD, mesure 670 mètres de long et a été installée dans une excavatrice à roue-pelle d’une centrale électrique indienne, remplie de câbles pesant plusieurs centaines de kilos. On trouve des géants similaires dans les ports du monde entier, où ils transportent des lignes de grues mobiles STS. A l’autre extrémité du spectre, les exemplaires les plus courts de la série E2 micro, d’une longueur de quelques centimètres, se faufilent même dans les canaux de machines les plus étroits, par exemple dans les robots industriels modernes, les appareils médicaux ou les imprimantes 3D. « Les candidatures montrent aussi que les exigences posées aux chaînes d’énergie augmentent continuellement », souligne Benoït Dos Santos. Ainsi, les systèmes doivent faire face à des charges plus élevées, à des vitesses croissantes et à des séquences de mouvements dynamiques dans la robotique. « Dans de nombreux projets, il s’agit de performances techniques de pointe, mais qui n’attirent que très rarement l’attention du public. Nous voulons changer cela avec le concours vector 2026, qui offre aux ingenieurs et aux entreprises une scène internationale pour leurs applications réalisées avec des systèmes de chaînes porte-câbles igus ».
Inscriptions ouvertes dès maintenant et jusqu’au 30 janvier 2026
Le concours décerne quatre trophées : le vector d’or, doté d’un prix de 5.000 €, le vector d’argent, doté d’un prix de 2.500 €, le vector de bronze, doté d’un prix de 1.000 €, et le vector vert, qui récompense les solutions particulièrement durables, également doté d’un prix de 1.000 €. La phase d’inscription au 10ème concours vector débute ce lundi 6 octobre 2025. La participation est ouverte à tous les concepteurs qui utilisent des chaînes porte-câbles en polymères hautes performances ou des solutions hybrides en polymères igus. Les projets ne doivent pas être en cours de planification, mais doivent déjà avoir été mis en œuvre avec succès. La date limite d’envoi est fixée au 30 janvier 2026. Le 26. février un jury d’experts indépendants issus du monde de la recherche, de la presse spécialisée et de l’industrie se réunira ensuite à Cologne, afin de désigner les gagnants. L’annonce des vainqueurs aura lieu le 8 avril 2026.

Filename: PM5525-1.jpg

Filename: PM5525-FR.docx

Filename: PM5525-FR.pdf

Article keywords: