igus est à la recherche d’applications originales avec des systèmes de chaînes porte-câbles et des câbles

Publié: octobre 17, 2023

Avis à tous les ingénieurs : la nouvelle édition du concours vector est ouverte. Pour la neuvième fois maintenant, l’entreprise récompense des applications qui font preuve de créativité et d’audace dans l’utilisation de chaînes porte-câbles en polymères hautes performances et de câbles. Des prix allant jusqu’à 5 000 € attendent les lauréats.

Lire plus...

Stabilité élevée et faible poids avec la nouvelle chaîne porte-câbles low cost igus pour les applications en autoportance

Publié: octobre 12, 2023

La gamme de chaînes porte-câbles igus s’agrandit : La E4Q, qui a fait ses preuves dans le monde entier pour les applications avec des courses autoportantes conséquentes et une charge supplémentaire élevée, est maintenant disponible en « version L ». La E4Q.64L par exemple permet aux utilisateurs qui trouvaient la E4Q surdimensionnée de réduire leurs coûts d’un montant pouvant atteindre 20 %. Sans devoir pour autant renoncer aux avantages de la grande sœur, notamment une ouverture rapide sans outil.

Lire plus...

Economique et durable, une couronne d’orientation igus à partir de seulement 40 €

Publié: octobre 5, 2023

La nouvelle variante low cost minimaliste de la série de couronnes d’orientation iglidur PRT est compacte, économique, légère et assemblée en un clic. Si la nouvelle PRT-05-15-PC est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie, elle l’est aussi pour l’environnement. Elle est en effet constituée à 97 % de polymères hautes performances recyclés.

Lire plus...

Nouveau matériau composite à fibres igutex TX3 sans graisse pour charges lourdes

Publié: juillet 13, 2023

Les applications soumises à des charges extrêmes supérieures à 80 MPa sont la limite pour les paliers lisses en thermoplastiques. C’est pour y remédier que la société igus a ajouté à sa gamme de paliers lisses moulés par injection une nouvelle série de paliers composites à fibres baptisée igutex. Cette série fait valoir ses atouts en présence de charges lourdes, dans les engins de chantier ou les systèmes de levage par exemple. Le nouveau venu dans cette gamme de produits est le matériau igutex TX3. Il offre une durée de vie encore plus longue en présence de forces dynamiques élevées.

Lire plus...

Nouveaux matériaux pour roulements à billes xiros résistants aux produits chimiques et à des températures de 150 °C

Publié: mai 26, 2023

La production des batteries pour les voitures électriques est un très bon exemple pour une application “extrème”. Les machines et les équipements doivent résister à des températures dépassant les 100 °C et à des produits chimiques agressifs. C’est pour augmenter la fiabilité et réduire les besoins en entretien de ces machines qu’igus a mis au point un roulement à billes spécialiste des produits chimiques et des températures élevées, le xiros A500 sans graisse. Et pour mieux couvrir cette plage des hautes températures, igus propose à ses clients deux nouveaux matériaux. Ceux-ci bénéficient maintenant d’un choix encore plus large, avec une cage en xirodur F500 ou des billes en oxyde de zirconium.

Lire plus...