« Go Zero Lubrication » : la révolution propre dans l’industrie avec les polymères sans graisse est lancée

Publié: juin 25, 2024

Les lubrifiants font autant partie du quotidien industriel qu’une tasse de café tous les matins. Tous les ans, 240 milliards de dollars sont dépensés en lubrifiants dans le monde entier. S’ajoutent à cela, selon des études, des coûts pour le personnel de maintenance sont nettement plus élevés. Pourtant, les arrêts machines s’élèvent à 750 milliards de dollars d’arrêts par an dû à un graissage insuffisant. igus regroupe maintenant 60 ans de savoir-faire dans le domaine des plastiques en mouvement, avec des centaines de milliers de données de tests et des millions d’applications, au sein d’une IA qui permet immédiatement aux utilisateurs de faire des mouvements sans graisse dans leurs équipements. De l’excavatrice au tracteur en passant par la turbine hydraulique, tout a déjà été résolu et prouvé. Une étude de l’Université technique RWTH d’Aix-la-Chapelle prouve le caractère explosif du sujet. Sur la Foire de Hanovre, le spécialiste des polymères a présenté 247 nouveaux produits et a démontré comment tout le monde peut atteindre l’objectif de « zéro lubrification ».

Lire plus...

Le vélo en polymère igus entre en série sous le nouveau nom de RCYL

Publié: juin 12, 2024

RCYL marque le début d’un nouveau chapitre de la mobilité durable. L’ancien igus:bike devient RCYL, un vélo constitué à 50 % de filets de pêche recyclés. Pour les pièces en mouvement, igus mise sur ses polymères hautes performances sans graisse, insensibles à la corrosion et recyclables « Zero Lubrication ». igus pose un jalon avec la production en série à Cologne : l’entreprise de polymères veut produire 5.000 vélos d’ici la saison prochaine. Mais ce n’est que le début. L’objectif en est d’établir un site de production local à coté des décharges du monde entier et de boucler ainsi le cycle des plastiques.

Lire plus...