igus est à la recherche d’applications originales avec des systèmes de chaînes porte-câbles et des câbles

Publié: octobre 17, 2023

Avis à tous les ingénieurs : la nouvelle édition du concours vector est ouverte. Pour la neuvième fois maintenant, l’entreprise récompense des applications qui font preuve de créativité et d’audace dans l’utilisation de chaînes porte-câbles en polymères hautes performances et de câbles. Des prix allant jusqu’à 5 000 € attendent les lauréats.

Lire plus...

Stabilité élevée et faible poids avec la nouvelle chaîne porte-câbles low cost igus pour les applications en autoportance

Publié: octobre 12, 2023

La gamme de chaînes porte-câbles igus s’agrandit : La E4Q, qui a fait ses preuves dans le monde entier pour les applications avec des courses autoportantes conséquentes et une charge supplémentaire élevée, est maintenant disponible en « version L ». La E4Q.64L par exemple permet aux utilisateurs qui trouvaient la E4Q surdimensionnée de réduire leurs coûts d’un montant pouvant atteindre 20 %. Sans devoir pour autant renoncer aux avantages de la grande sœur, notamment une ouverture rapide sans outil.

Lire plus...

Economique et durable, une couronne d’orientation igus à partir de seulement 40 €

Publié: octobre 5, 2023

La nouvelle variante low cost minimaliste de la série de couronnes d’orientation iglidur PRT est compacte, économique, légère et assemblée en un clic. Si la nouvelle PRT-05-15-PC est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie, elle l’est aussi pour l’environnement. Elle est en effet constituée à 97 % de polymères hautes performances recyclés.

Lire plus...