Faire le meilleur usage possible des ressources en eau tout en respectant la nappe phréatique, tel est l’objectif du chariot d’arrosage de précision de la société allemande Rathmakers Gartenbautechnik. Le nouveau système d’arrosage automatique amène l’eau là où elle a besoin d’être : au pied des plantes. Pour le guidage sûr et compact des tuyaux et câbles, les ingénieurs ont fait appel à un système de chaînes porte-câbles igus composé d’une chaîne à roulettes et d’une goulotte de guidage.
Un équipement d’inspection off-shore, un catamaran qui décolle et un système d’assistance pour conducteurs à mobilité réduite. Ce que ces trois applications ont en commun ? L’utilisation inédite de polymères hautes performances pour les paliers lisses, qui leur a permis de remporter le concours manus 2019. Initiative commune que le spécialiste des plastiques en mouvement igus lance tous les deux ans, le concours manus est de nouveau à la recherche d’applications originales avec des paliers lisses polymères. Le lauréat recevra un prix de 5.000 euros. A l’occasion du dixième anniversaire du prix manus, le jury va aussi décerner un prix de durabilité.
igus vient de mettre au point un nouveau polymère hautes performances dédié à la production de denrées alimentaires. Avec l’iglidur A250, le spécialiste des plastiques en mouvement élargit sa gamme de matériaux destinés aux rouleaux pour sabres tournants. Le nouveau tribopolymère bleu est non seulement facile à détecter optiquement et conforme aux exigences du FDA et des règlements européens, il résiste aussi presque sans usure à des vitesses de convoyage allant jusqu’à 1 m/s.