TRX – Presse Igus France

Mot-clé:

TRX

triflex TRX, le nouveau guidage de l’énergie révolutionnaire pour les mouvements 3D des robots

Publié: juillet 23, 2021

Les robots industriels ont besoin d’un guidage des câbles qui soit sûr, léger et compact. C’est pour y répondre qu’igus a mis au point la chaîne porte-câbles « quadridimensionnelle » triflex TRX. Ce nouveau design prend la relève des accastillages de robot et des systèmes de rappel classiques. Son originalité réside dans un mécanisme télescopique unique en son genre placé à l’intérieur de la chaîne et qui permet une variation de longueur de 40 %. Les utilisateurs de robots économisent ainsi, au niveau de l’axe 3, de la place, jusqu’à 83 % de poids et les coûts liées liés à un système de rappel classique.

Lire plus...

Les plastiques en mouvement innovent : 168 nouveautés nées en télétravail

Publié: mai 6, 2021

igus accélère le rythme des innovations malgré la pandémie. Les investissements importants dans la digitalisation, la logistique et le conseil à distance par vidéo ont fait bondir le chiffre d’affaires en ligne de 30 % en 2020 et ont limité le recul du chiffre d’affaires à 4,8 % pour le groupe igus. Le spécialiste des plastiques en mouvement innove aussi dans le secteur de la durabilité et des produits et présente ce printemps 2021, avec 168 produits en tribopolymères, une quantité de nouveautés jamais atteinte.

Lire plus...