Tribo-polymères
Le sable, la saleté et la poussière abrasive mettent les paliers lisses et les arbres à rude épreuve. Pour y remédier, igus vient de mettre au point une mesure de sécurité supplémentaire pour ses paliers lisses iglidur sans graisse : des joints en feutre. Placés sur la collerette du palier, ces joints empêchent la saleté de pénétrer, réduisant ainsi les interventions d’entretien et les arrêts de la machine.
L’examen de deux meubles réalisés par de futurs menuisiers de Bergisch Gladbach (Allemagne) révèle que le design industriel combiné à un look scandinave donne des meubles originaux. Ces meubles ont en effet une originalité au niveau de leur aspect mais aussi de leur fonctionnalité. Un petit plus que l’on doit aussi à des guidages linéaires drylin sans graisse, utilisés dans le secteur industriel. Ils permettent des mouvements fluides et sans entretien dans une table de nuit au caisson équipé de guidage linéaire et dans une table basse avec un élément coulissant.
Sur la base de ses tribo-polymères, le spécialiste des plastiques en mouvement igus a mis au point de nouveaux réducteurs elliptiques destinés à réaliser des mouvements de manière économique pour le 5ème axe des robots par exemple. Ces polymères hautes performances sans graisse permettent d’avoir des réducteurs très compacts et légers, mais aussi durables et très peu exigeants en terme d’entretien. Cette nouvelle génération vient compléter la gamme de réducteurs igus et s’inscrit dans une offre d’automatisation low cost toujours plus étoffée.
La fonte des glaciers et les populations de poissons décroissantes ne sont que deux exemples des effets du changement climatique en Alaska. Afin d’attirer l’attention du public sur ce sujet et de promouvoir des entraînements alternatifs, les frères Hoepner de Berlin ont mis au point un véhicule amphibie baptisé « Urmel ». Leur projet est de traverser l’Alaska avec. Pour qu’Urmel puisse avancer sur des terrains accidentés, dans la glace et dans la neige, il a besoin de paliers légers et résistants à l’usure. Avec le soutien d’igus, les jeunes inventeurs ont choisi des tribo-polymères iglidur sans graisse.