Laboratoire d’essai – Presse Igus France

Mot-clé:

Laboratoire d’essai

igus élargit encore sa série de chaînes porte-câbles hybrides YE

Publié: avril 16, 2020

La chaîne porte-câbles YE a 50% de poids de moins que les chaînes en acier courantes et offre 50% de longueur autoportante de plus que les chaînes en polymère. Elle est composée d’éléments en polymère et en acier qui lui confèrent une rigidité très élevée. igus vient maintenant d’ajouter deux nouvelles tailles à sa gamme de chaînes porte-câbles hybrides au montage facile afin de permettre le guidage en hauteur sûr de gros tuyaux hydrauliques et de charges supplémentaires extrêmement élevées sur les nacelles et les engins de chantier.

Lire plus...

36 mois de garantie sur les chaînes porte-câbles igus

Publié: février 18, 2020

Les chaînes porte-câbles igus en polymères hautes performances se distinguent par leur robustesse, leur légèreté et leur longue durée de vie. Et pour que leurs utilisateurs soient toujours sûrs du produit qu’ils utilisent, igus offre maintenant une garantie de 36 mois sur ses chaînes. L’obtention du certificat est simple et rapide. Il suffit de se rendre sur l’outil de calcul en ligne de la durée de vie des chaînes porte-câbles et d’y saisir les paramètres dynamiques ainsi que les conditions de l’application. L’outil en ligne calcule alors la durée de vie garantie de la chaîne porte-câbles. Un clic suffit pour que le certificat soit envoyé au client par e-mail.

Lire plus...