Autoglide – Presse Igus France

Mot-clé:

Autoglide

Moins de 60 minutes pour dérouler et raccorder un système de transmission de l’énergie et des données

Publié: mars 10, 2020

Guider l’énergie de manière sûre et économique sur des courses longues est un véritable défi, que souhaitait relever igus en mettant au point le système autoglide 5. Ce nouveau système de chaînes porte-câbles a été conçu pour un montage horizontal dans le secteur de l’intralogistique et sur les grues. Sa particularité réside dans un montage rapide, puisque sans goulotte de guidage. Le guidage de la chaîne porte-câbles est assuré par un câble tendu sur lequel est posée sa partie inférieure de structure spéciale.

Lire plus...