Chaque client a des besoins particuliers. igus dispose d’un savoir-faire à la fois profond et large qui permet d’offrir des produits, des services et des solutions pour des secteurs d’activité très variés. Vous trouverez ici des photos à télécharger, classées par secteur d’activité de A à Z.
Les plastiques en mouvement conviennent à la perfection à l’automobile moderne. Faible poids et fonctionnement silencieux sont deux des nombreux atouts offerts par les pièces de précision en polymères hautes performances. Ces pièces sont de plus résistantes à la corrosion et sans graisse. Leur durée de vie calculable en fait des composants prévisibles qui présentent des avantages techniques et sont souvent plus économiques que des pièces métalliques.
Les systèmes de chaînes porte-câbles et les paliers lisses igus® ont fait leurs preuves dans de nombreux tests et sont utilisés dans de nombreuses applications en haute mer où ils tiennent face à des conditions très difficiles. Ils sont extrêmement fiables dans les chantiers navals, les grues flottantes et les navires de travail en eaux profondes ou sur les applications de courant quai dans les ports.
igus propose un vaste choix de paliers lisses polymères sans graisse et sans entretien pour remplacer les solutions métalliques. Ceux-ci se distinguent par une résistance élevée et une longue durée de vie. Souvent, les solutions igus permettent aussi d’augmenter les performances (jusqu’à les multiplier par 10) par rapport aux solutions métalliques. Les paliers lisses iglidur sont utilisés par exemple dans les fourches, les freins, les clapets de gaz et autres éléments des motos et scooters.
Milieu difficile et exposé au sel où les machines assurent un nombre élevé de cycles, les ports ne sont pas le genre d’endroit où on peut se permettre d’avoir des arrêts imprévus d’équipements. Dans ces conditions exigeantes, les systèmes de chaînes porte-câbles igus® et les câbles chainflex® ont apporté la preuve de leur durabilité comme système de gestion des câbles assurant la course des chariots sur plus de 1.280 grues STS et près de 7.200 grues RTG, (A)RMG et ASC partout dans le monde.
Toute interruption logistique de la tenue de stocks a des conséquences désastreuses sur la rapidité de la chaîne d’approvisionnement. Les processus correspondants sont largement automatisés, surtout pour les grandes opérations de logistique interne. Des systèmes de transport sans conducteur (AGV) et des transgerbeurs viennent s’associer aux chariots élévateurs, aux tables élévatrices et autres palettiseurs pour déplacer de manière autonome marchandises et colis. Les plastiques en mouvement sont sans graisse, ils exigent peu d’entretien, ils permettent de réduire le poids et l’espace de montage nécessaire (un aspect important dans les entrepôts à rayonnages) et contribuent donc à un service en 24/7.
Les engins de chantier doivent résister à des conditions de travail difficiles et fonctionner en toute fiabilité face aux pires intempéries. igus propose des chaînes porte-câbles et des paliers lisses polymères qui remplissent parfaitement ces exigences et se distinguent par une robustesse et une durée de vie élevées. Des chaînes porte-câbles qui assurent la protection et le guidage des câbles sur des nacelles, des chargeuses télescopiques ou des foreuses par exemple, ou encore des paliers lisses polymères sans graisse et sans entretien.
Les possibilités d’utilisation de plastiques en mouvement igus s’intensifient à mesure qu’augmente le degré d’automatisation. Tous les groupes de produits peuvent être utilisés dans une machine-outil, des chaînes porte-câbles aux câbles souples chainflex en passant par les paliers dry-tech. Grâce aux plastiques intelligents igus, la machine-outil 4.0 prend tournure pour les fabricants de machines-outils. Avec toujours le même objectif : améliorer la technicité et baisser les coûts.
Les systèmes de chaînes porte-câbles et les paliers lisses igus sont déjà utilisés dans de nombreuses installations off-shore, ils y ont fait leurs preuves et y font face à des conditions extrêmement difficiles. Ils assurent un guidage fiable de l’énergie dans les parcs éoliens, les navires de forage ou les plateformes de forage pétrolières.
Les torsions et les oscillations sont le quotidien des applications en 3D. Ces applications ont besoin de plastiques en mouvement capables d’accompagner avec fiabilité les mouvements en 3D du robot. Les chaînes porte-câbles de la série triflex protègent les câbles dans leur torsion et ont un rayon de courbure défini qui augmente considérablement la durée de vie des câbles et tuyaux guidés.
Les conditions de travail dans l’agriculture sont difficiles et changeantes. Ce secteur a donc d’autant plus besoin de pièces au fonctionnement fiable qui résistent aux influences quotidiennes de ce milieu. C’est la spécialité de nos plastiques en mouvement. Le froid, la chaleur, le gel et la saleté ne les impressionnent pas, ils ont été conçus pour y résister avec leurs polymères hautes performances n’exigeant aucun graissage supplémentaire.
igus® vous propose des solutions en polymères pour vos machines dédiées au traitement de produits alimentaires afin que puissent être respectés les impératifs sévères en matière d’hygiène et de sûreté alimentaire à tous les stades de la production de ces produits. Ces composants de machines ont été mis au point pour les applications en mouvement et n’ont pas besoin d’être graissés, ce qui élimine le risque de contamination du produit.
La technique ferroviaire a besoin de pièces à longue durée de vie capables de répondre à des sollicitations élevées au quotidien et sur la durée tout en devant respecter les normes de protection incendie comme EN 45545 ou NFPA 130, qui sont sévères.
Ces pièces permettent aussi de réduire les besoins en entretien et les coûts qui y sont liés dans des applications très variés en mouvement comme les tramways ou les trains.
Les composants utilisés en technique médicale doivent être sans graisse, adaptés aux salles blanches, résistants aux agents chimiques, insensibles à la corrosion et silencieux. Autant de qualités décisives dont disposent les paliers lisses polymères et les chaînes porte-câbles igus. Des paliers lisses sans graisse sont utilisés par exemple dans les robots de radiologie, les appareils de laboratoire, les chaises et fauteuils destinés au traitement des patients, les lits d’hôpital et les prothèses.