La nouvelle surveillance des câbles igus dans les chaînes porte-câbles, un petit investissement fort rentable
mars 15, 2022
Les capteurs i.Sense CF.D détectent les dysfonctionnements sur les câbles bus et de données en faisant appel aux hautes fréquences et évitent ainsi les arrêts coûteux des équipements.

La nouvelle surveillance des câbles igus dans les chaînes porte-câbles, un petit investissement fort rentable
Les capteurs i.Sense CF.D détectent les dysfonctionnements sur les câbles bus et de données en faisant appel aux hautes fréquences et évitent ainsi les arrêts coûteux des équipements.
La surveillance intelligente des câbles bus et de données igus s’affine encore. Sur sa nouvelle génération, des capteurs de surveillance i.Sense CF.D vérifient l’état électrique des câbles chainflex dans les systèmes de chaînes porte-câbles, sans contact et sans intervention dans le confectionnement existant. La surveillance en temps réel peut ainsi se faire sans fil sacrificiel et permet, en liaison avec le nouveau module d’évaluation i.Cee:plus II, une maintenance prédictive encore plus efficace pour protéger les équipements des défaillances coûteuses.
Le système CF.D de dernière génération facilite l’accès à la maintenance prédictive des câble bus et de données chainflex dans les systèmes de chaînes porte-câbles igus. Ce système intelligent se compose de deux unités à capteurs qui sont clipsées en amont et en aval de la section à surveiller sur le câble chainflex faisant l’objet de la surveillance. Ils en sont petit pour tenir dans le boîtier de distribution côté point mobile et dans l’armoire électrique côté point fixe des chaînes porte-câbles. En service, les capteurs vérifient constamment les caractéristiques de transmission des câbles.
La technologie hautes fréquences détecte les plus petits changements d’état sans contact
Pour la nouvelle génération de capteurs, igus mise sur la technologie hautes fréquences qui fonctionne sans fil supplémentaire et sans mise en contact avec les fils existants. « Cette technologie permet aux capteurs de mesurer de manière fiable les baisses de transmission les plus faibles au niveau des câbles et des connecteurs » explique Benoit Melamed, Responsable Projets chainflex chez igus France. Une maintenance prédictive efficace serait ainsi possible dans les applications industrielles en mouvement où les câbles et les connecteurs sont soumis à des sollicitations mécaniques constantes. La nouvelle génération de capteurs CF.D est compatible avec la plupart des câbles bus et de données de la gamme chainflex. « Les utilisateurs de machines et d’équipements peuvent voir à temps les câbles se rapprochant de leur limite d’usure grâce à la surveillance de l’état, les remplacer et augmenter ainsi considérablement la sécurité des équipements. » Un petit investissement fort rentable. Dans certains secteurs, il n’est en effet pas rare qu’un arrêt entraîne des coûts de 5.000 euros la minute et plus.
Détecter les dysfonctionnements imminents sur smartphone et tablette avec i.Cee:plus II
Lorsque les câbles bus et de données se rapprochent de leur limite d’usure, une autre nouveauté entre en jeu : i.Cee:plus II, un module qui se connecte aux capteurs CF.D. Un capteur CF.D est raccordé par USB au module de maintenance prédictive i.Cee. Les premières détériorations des caractéristiques de transmission signalent qu’un entretien est nécessaire et le calcul de la durée de vie des composants utilisés est ajusté en fonction. Les résultats des mesures des différents capteurs sont affichés sur un tableau de bord que les utilisateurs peuvent consulter par l’intermédiaire du réseau local ou sur un PC, un smartphone ou une tablette avec accès Internet s’ils sont en déplacement. De cette manière, les responsables se tiennent informés partout et à tout moment et peuvent réagir rapidement aux messages d’alerte qui sont envoyés par texto ou par E-mail. Le tableau de bord offre en plus un historique de l’équipement, en indiquant notamment le nombre total de cycles effectués par les chaînes porte-câbles, la température dans la production et le temps restant jusqu’au prochain entretien programmé. Benoit Melamed à ce propos : « i.Cee:plus II et la nouvelle génération de capteurs CF.D offrent une base solide à la maintenance prédictive grâce à leur utilisation intuitive et à leur intégration flexible au système informatique de l’utilisateur, permettant avec une fiabilité toute nouvelle d’éviter les dysfonctionnements et les arrêts imprévus. » Avec la nouvelle génération de modules de surveillance CF.D et avec i.Cee:plus II, igus élargit encore l’environnement isense pour la maintenance prédictive. C’est sous ce terme qu’igus a lancé, en 2016, une gamme de produits dans laquelle des capteurs et des modules de surveillance rendent « les plastiques en mouvement » intelligents, qu’il s’agisse de chaînes porte-câbles, de câbles, de guidages linéaires, de couronnes d’orientation, de paliers lisses ou bien de composants imprimés en 3D. Ces plastiques intelligents prédisent avec une grande fiabilité la durée de vie de composants dans de nombreuses applications clients, notamment dans le secteur automobile.
Cliquer ici pour retrouver toutes les informations sur les capteurs isense CF.D.