triflex
Les robots industriels ont besoin d’un guidage des câbles qui soit sûr, léger et compact. C’est pour y répondre qu’igus a mis au point la chaîne porte-câbles « quadridimensionnelle » triflex TRX. Ce nouveau design prend la relève des accastillages de robot et des systèmes de rappel classiques. Son originalité réside dans un mécanisme télescopique unique en son genre placé à l’intérieur de la chaîne et qui permet une variation de longueur de 40 %. Les utilisateurs de robots économisent ainsi, au niveau de l’axe 3, de la place, jusqu’à 83 % de poids et les coûts liées liés à un système de rappel classique.