Alimentation électrique sans interruption sur les quais de chargement des camions : l’e-spool flex rend la logistique plus sûre

novembre 19, 2025

Avec l’enrouleur de câble e-spool, igus propose une solution robuste pour l’alimentation électrique des remorques de camion sans collecteur tournant, peu encombrante et à montage universel

Alimentation électrique sans interruption sur les quais de chargement des camions : l’e-spool flex rend la logistique plus sûre
Avec l’enrouleur de câble e-spool, igus propose une solution robuste pour l’alimentation électrique des remorques de camion sans collecteur tournant, peu encombrante et à montage universel

Une connexion électrique défectueuse sur un quai de camion peut bloquer tout le processus logistique. Un point faible fréquent : les enrouleurs de câbles avec collecteur tournant. Avec l’e-spool flex, igus lance sur le marché une solution inédite qui se passe de collecteur tournant sensibles aux perturbations et permet une alimentation électrique fiable, même dans des conditions difficiles.

Un camion recule jusqu’à la rampe d’un centre logistique. Le chauffeur abaisse le hayon élévateur, connecte la remorque à la prise électrique externe mais l’éclairage de l’habitacle reste éteint. Le problème : l’enrouleur de câbles est défectueux, le déchargement est retardé, le planning est perturbé. « Dans les quais de chargement notamment, les enrouleurs de câbles sont la norme, mais aussi un point faible », explique Teddy Hadjali, Responsable Projets e-chain chez igus France. Selon lui, les collecteurs tournants notamment constituent un talon d’Achille. Pendant l’enroulement et le déroulement, les contacts rotatifs garantissent le flux de courant entre le raccord fixe et le câble en rotation. La corrosion et l’usure mécanique peuvent entraîner des pannes à répétition. Pour rendre l’alimentation électrique plus fiable, igus a développé l’e-spool flex qui, grâce à une astuce de construction, est particulièrement résistant aux pannes.

Sans collecteur tournant, compact et flexible
Comparé aux enrouleurs de câbles traditionnels, l’e-spool flex n’a pas besoin de collecteur tournant et fonctionne avec un seul câble, sans division et sans interruption. Si le câble ne se tord pas lors du déroulement et de l’enroulement, c’est grâce à un guidage à vis sans fin à l’intérieur de l’enrouleur de câble. L’utilisateur place quelques mètres du câble dans les rainures du guidage. Il enroule la longueur restante et place l’enrouleur de câble dans un boîtier qui peut être vissé à différentes positions. Le connecteur du câble reste toujours en place et peut être relié à l’électronique de la remorque, par exemple à l’éclairage, à la climatisation ou à la ventilation. Enfin, si le chauffeur du camion tire sur le câble, celui-ci peut se dérouler grâce au guidage de la vis sans fin, sans que la fiche ne se mette en rotation. L’alimentation électrique du quai de chargement n’est donc plus sujette à des perturbations, car aucun composant fonctionnel susceptible de se corroder n’est utilisé.

Confirmé par le laboratoire de tests : l’e-spool flex convainc par sa grande longévité
Des tests réalisés dans le laboratoire igus de Cologne, qui s’étend sur 5.500 m², ont en outre montré que le système atteint une durée de vie d’environ 10.000 cycles. A raison de deux chargements ou déchargements par jour, 365 jours par an, cela correspond à une durée de vie d’environ 14 ans. Les coûts d’investissement plus élevés par rapport à un simple enrouleur de câbles sont rapidement amortis grâce à cette longévité et à cette sécurité contre les pannes. Afin de pouvoir couvrir les applications les plus diverses, igus propose l’e-spool flex en différentes versions. Elle convient pour des câbles de diamètre 5 à 15 millimètres et des longueurs d’extension de 5 à 25 mètres. Pour l’enroulement, il existe, selon les besoins, des manivelles ou des enrouleurs automatiques avec ressort de rappel, fonction d’enclenchement et frein d’entrée. À une époque où la logistique est soumise à une pression croissante, où les routes sont de plus en plus encombrées et où les opérations de chargement et de déchargement sont plus critiques en termes de temps, les enrouleurs de câble sans collecteur tournant peuvent contribuer à améliorer la fiabilité des remorques de camion et à réduire les temps d’arrêt imprévus.

Outre l’enrouleur de câbles e-spool flex, igus propose également d’autres chaînes porte-câbles, paliers lisses et guidages linéaires qui augmentent la sécurité de fonctionnement à de nombreux endroits sensibles aux perturbations dans et sur le véhicule.

Cliquer ici pour plus d’informations sur l’enrouleur e-spool flex.

Filename: PM4425-1.jpg

Filename: PM4425-FR.doc

Filename: PM4425-FR.pdf

Article keywords: