Des embouts à rotule sans graisse hybrides polymère-métal pour les charges élevées dans le secteur alimentaire

mars 9, 2022

Les embouts à rotule igubal en inox et polymère iglidur A160 permettent un fonctionnement à sec sans graisse et donc sans risque de contamination

L’embout à rotule sans graisse et sans entretien igubal destiné aux applications à fortes charges du secteur alimentaire se compose d’un boîtier et d’une calotte en inox ainsi que d’une bague en iglidur A160, un polymère hautes performances conforme aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011. (Source : igus)

L’ajout constant de graisse dans les logements métalliques du secteur alimentaire prend du temps, coûte cher et augmente le risque de contamination. Les rotules lisses sans entretien igus sont une alternative économique et sûre. Le spécialiste des plastiques en mouvement présente maintenant une nouvelle variante d’embout à rotule pour les fortes charges. Elle se compose d’un boîtier en inox, d’une bague en polymère autolubrifiant et d’une calotte sphérique en inox. Elle permet de réaliser des applications avec des charges élevées qui bénéficient d’une technologie tribologique d’avenir.

Les embouts à rotule sont un élément indispensable dans les machines et équipements destinés au secteur alimentaire. Ils sont omniprésents dans les lignes de remplissage, dans les machines de boucherie ou encore dans les installations de conditionnement et d’emballage où ils transmettent des forces dynamiques en oscillations, en pivotements et en rotations. Les embouts doivent être regraissés afin de garantir un mouvement avec peu de frottement entre la bague et la calotte sphérique. Un travail qui prend du temps et augmente aussi le risque de contamination. En effet, la saleté et la poussière s’y agglutinent et forment facilement des dépôts collants et de grosses particules solides. « C’est pour faciliter la tâche aux entreprises agroalimentaires tout en améliorant l’hygiène dans leurs applications en mouvement que nous avons élargi notre gamme d’embouts à rotule igubal », explique Christophe Garnier, Responsable de la gamme igubal chez igus France. « Le nouvel embout hybride polymère-métal se compose d’un boîtier et d’une calotte sphérique en acier (inoxydable) ainsi que d’une bague en iglidur A160, un polymère hautes performances conforme aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011. »

Fonctionnement à sec hygiénique grâce à des lubrifiants solides de toute petite taille

Comme tous les polymères iglidur, l’iglidur A160 renferme lui aussi un lubrifiant solide que se dégage en quantités microscopiques au fil du temps. Il assure un fonctionnement à sec avec peu de frottement entre la bague et la calotte en inox. L’absence de graisse rend aussi le nettoyage des embouts à rotule nettement plus rapide. Elle évite en effet que la saleté et la poussière se déposent. Autre mesure pour augmenter encore la sécurité alimentaire de ce polymère hautes performances : l’iglidur A160 est de couleur bleue. Une couleur sur laquelle les résidus alimentaires et les spores de moisissure sont facilement détectés lors des contrôles du nettoyage. La couleur peut aussi être détectée optiquement. « Ce degré d’hygiène élevé est également confirmé par l’homologation par l’agence américaine de contrôle des produits alimentaires FDA qui a des critères d’hygiène parmi les plus sévères du monde », ajoute Christophe Garnier. « C’est encore souligné par la conformité au règlement européen 10/2011. »

Propre, mais aussi robuste

Les nouveaux produits igubal sont donc hygiéniques mais ils sont aussi robustes, même utilisés en extérieur. Ils offrent une résistance à la rupture et une rigidité supérieures à celles d’un embout en polymère. Ils sont aussi résistants à l’humidité, aux acides, aux lessives alcalines et aux rayons UV et conviennent à des températures comprises entre -40 °C et +90 °C. Les résultats de tests effectués dans le laboratoire igus montrent aussi que la résistance à l’usure de l’iglidur A160 est jusqu’à dix fois meilleure que celle du polyamide, même en présence de rotations rapides de l’arbre. Christophe Garnier à ce sujet : « Les utilisateurs peuvent donc augmenter considérablement la fiabilité de leurs équipements avec un investissement très modique. » Les nouveaux embouts à rotule sont disponibles en tailles M6, M8, M10, M12, M16 et M20.

Cliquer ici pour accéder à toutes les informations sur les embouts à rotule en inox et polymère iglidur A160.

Filename: PM0622-FR.pdf
Filename: PM0622-FR.docx
Filename: PM0622-1.jpg

Comment on this article

Please write a comment.

Your comment will be moderated by an admin before activation.




Article keywords:

food; FDA igubal